E-direct producten: Eenvoudig te selecteren producten van hoge kwaliteit om online te bestellen. Deze producten bieden basismogelijkheden voor de meest economische oplossing voor uw toepassing.

E-direct Shop

Hoogovens gaan digitaal

Field Network Engineering met veldbustechnologie verbetert de levensduur van de installatie.

Een van de belangrijkste doelen in het project om hoogovens op te knappen is het digitaliseren en moderniseren van de oorspronkelijke meetprocedures om zo de levensduur van de apparatuur met behulp van de veldbustechnologie te verbeteren.

Een stap voorwaarts met digitale communicatie

PROFIBUS zorgt voor de hoogste beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de installatie, omdat deze door de nieuwste apparaatdiagnostiek wordt ondersteund. Zo zijn een preventief onderhoud van alle belangrijke apparaatparameters en een volledige transparantie mogelijk, omdat alle parameters en diagnostische informatie van de apparaten toegankelijk zijn. Vierhonderd van de 1200 veldapparaten, waaronder periferie-apparatuur, zijn uitgerust met de veldbustechnologie. Alle apparaten, dozen en kabels kunnen zware omstandigheden op het terrein doorstaan en voor een zeer lange tijd gebruikt worden.

Gewenste instrumentatie

  • Robuuste Omnigrad thermokoppels (360 stuks) met onderling uitwisselbare geïsoleerde inzetstukken met klantspecifieke aanpassing aan het proces

  • Robuuste modulaire weerstandsthermometer Omnigrad M

  • Cerabar/Deltabar M (180 stuks) voor het meten van de druk en verschildruk

  • Elektromagnetische flowmeter (EMF) van het type Proline Promag 50P (150 stuks)

  • Webgebaseerde tools voor eenvoudige toegang tot informatie over de geïnstalleerde apparaten en automatische apparaatdocumentatie (W@M portal)

  • Ultrasone clamp on flow meters Prosonic Flow (15 stuks)

  • Vortex flow meters Prowirl (10 stuks)

  • Verschillende niveaumeetinstrumenten (60 stuks) voor continue meting met geleide radar Levelflex M en ultrasone Prosonic M, zowel voor limietdetectie, en trilvorkschakelaars Liquiphant voor vloeistoffen en Soliphant voor vaste stoffen en capaciteitssondes Multicap (nu Liquicap M)

  • FieldCare Standard is een gestandaardiseerde schaalbare softwaretool voor apparaatconfiguratie en geïntegreerd Plant Asset Management

Voordelen van de meetpunten buiten het project om

  • PROFIBUS verhoogt de veiligheid en betrouwbaarheid en biedt een hoge economische efficiëntie

  • Field Network Engineering inclusief integratie, platformtest en ondersteuning van de integratie van het controlesysteem

  • Eén leverancier voor alle meetpunten, zoals temperatuur, druk, flow en niveau

  • Diensten en tools voor het apparaatbeheer via het internet

  • Projectmanagement, engineering, levering en inbedrijfstelling van 1200 veldapparaten, training en bewaking van mechanische en elektrische werkzaamheden ter plekke