E-direct producten: Eenvoudig te selecteren producten van hoge kwaliteit om online te bestellen. Deze producten bieden basismogelijkheden voor de meest economische oplossing voor uw toepassing.

E-direct Shop

Betrouwbare klinkermeting op het koelerrooster

Micropilot: het hart van geïntegreerde klinkerproductiecontrole

De Micropilot FMR57-niveauradar is geconstrueerd om nauwkeurig te meten in extreme omgevingen en zelfs bij extreem hoge temperaturen binnen de cementklinkerkoeler.De innovatieve FMR57 is geconstrueerd om extreme procestemperaturen te kunnen weerstaan.

Voorkeursinstrumenten

  • Micropilot FMR57-niveauradar met signaalversterkende hoornantenne van 100 mm (4 inch)

Nuttige installatieopties

  • Geavanceerde diagnostiek en conditiebewakingsfunctie

  • Optie voor het op afstand aanbrengen van FHX50 elektronica voor programmering en display

  • Helder display kan op een veilige en zichtbare locatie worden aangebracht

  • Opties voor draadloze voeding en gegevensoverdracht op aanvraag

Voordelen van het meetpunt

  • Toevoer van lucht en roostersnelheidsregeling worden tot op de millimeter gecoördineerd

  • Wordt ook gebruikt als onderdeel van het veiligheidsuitschakelsysteem van de klinkerkoeler en oven

  • SIL 3 zoals onafhankelijk beoordeeld door TÜV Rijnland volgens IEC 61508

  • Eenvoudige integratie in het regelsysteem

  • Opties voor veldbus en draadloos

Produceren van de beste klinkerkwaliteit

Er is een Micropilot FMR57-niveauradar aangebracht boven elke bewegende straat van het klinkerkoelerrooster in de ovenkap. Het radarapparaat geeft feedback over het niveau en het volume van de klinker op het bewegende rooster en de koellucht, en de roostersnelheid wordt aangepast om de kwaliteit van de klinker te optimaliseren aan de hand van het gespecificeerde recept.

  • Micropilot geïnstalleerd boven de klinkerkoeler in het cementproductieproces. ©Endress+Hauser
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
Gerelateerde producten

Producten
Online tools