E-direct producten: Eenvoudig te selecteren producten van hoge kwaliteit om online te bestellen. Deze producten bieden basismogelijkheden voor de meest economische oplossing voor uw toepassing.

E-direct Shop

Speciale legeringen voor de beste temperatuur thermokoppels

Wanneer het er heet aan toegaat, kunt u vertrouwen op Omnigrad S

De intense hitte in voorverwarmer en oven die nodig is om van grondstof klinkers te maken, moet zorgvuldig worden geregeld. Als de temperatuur niet correct wordt bewaakt, kan dat tot gevolg hebben dat de oven te heet wordt, wat tot brand of een explosie kan leiden. De stoffige omgeving leidt tot brandgevaar en daarom moet de temperatuur nauwgezet worden geregeld en moet de apparatuur goed worden beschermd. Wanneer het cement bij de verkeerde temperatuur wordt gefabriceerd, komt ook de productkwaliteit in het geding.

Voorkeursinstrumenten

  • Thermo-elementen TAF11 en TAF16 voor hoge temperatuur, vervaardigd uit nikkelkobalt, siliciumcarbide of -nitride voor temperatuurmeting met een lange levensduur

  • TMT142-transmitter met helder lokaal display of zender met vibratiebestendige kop

Voordelen van de meetpunten

TAF 16-thermokoppels uit nikkelkobalt

  • Robuuste, splintervrije, niet-poreuze nikkelkobalt-legering met een zeer goede weerstand tegen sulfidatie en zure chlorideomgevingen

  • Voortreffelijke weerstand tegen oxidatie, hete corrosie, carbonatie, metaalstof en nitridatie

  • Goede kruipsterkte, gemiddelde oppervlakhardheid en hoge slijtweerstand

Keramisch thermokoppel TAF 11 uit siliciumnitride

  • Getest op AISA310-staal met een tot 5 maal langere levensduur in de koeler en een tot 20 maal langere levensduur in de secundaire luchtpijp

Aanvullende temperatuurapparaten

  • iTemp-transmitters en -displays type TMT142 en TMT162 op afstand om hete gebieden te vermijden

  • Draadloze WA70-adapters reduceren de bekabeling en verbeteren de ovendiagnostiek

  • Omnigrad M TRx RTD-thermometer voor bewaking van de temperatuur van de ovenlagersmering

  • Flowphant T DTT31 of Omnigrad TST410 voor bewaking van de temperatuur van koelings- en smeercircuits

  • Fieldcare-software voor beheer van plantproductiemiddelen voor eenvoudige sensorinstelling en conditiebewaking

Bewaak uw temperatuur nauwkeurig

Aangezien temperatuur zo kritiek is, moet deze nauwkeurig worden bewaakt opdat operators kunnen speuren naar trends die aangeven dat er een probleem is. Bewakingsapparatuur moet gegevens real time en in een gebruiksvriendelijke indeling weergeven zodat een probleem snel wordt herkend. Er zijn drie kritieke gebieden die moeten worden bewaakt: oven, voorverwarmer en klinkeraanvoer. De hoge temperaturen, het stof en de zeer barre omgeving betekenen dat de omstandigheden voor bewakingsapparatuur zeer uitdagend zijn.

  • Temperatuurmeting van smeerolie op de aandrijving van de cementkogelmolen. ©Endress+Hauser