E-direct producten: Eenvoudig te selecteren producten van hoge kwaliteit om online te bestellen. Deze producten bieden basismogelijkheden voor de meest economische oplossing voor uw toepassing.

E-direct Shop

Detectie van lekken van koelwater

Veilig, robuust en nauwkeurig bewakingssysteem voor waterlekkage (LDS)

Binnen een normale metallurgische installatie zijn waterkoelingscircuits geïnstalleerd om de proceswarmte te controleren en thermische schade of vernietiging van de uitrusting te voorkomen. Watercircuits worden beschouwd als kritiek omdat defecten het proces kunnen veranderen en zelfs de oven zelf kan beïnvloeden. In sommige gevallen kan de veiligheid van het personeel in gevaar komen. Daarom is het controleren van het koelcircuit zowel een operationele zorg als een veiligheidsprobleem.

Uw voordelen

  • LDS voor gewone 1-8 koelcircuits

  • Systeemdesign, structuur en implementatie voldoen aan de functionele veiligheidsstandaarden IEC/EN 61508 en IEC/EN 61511 (SIL Safety integrity level) in lijn met EN ISO 13849-1

  • Bijzonder accurate temperatuurcompensatie van volumestroom voor dichtheidcompensatie

  • Vereenvoudigde ingebruikneming met begeleide configuratiestappen

  • Meerdere alarmtypes en -niveaus, evenals lokaal en op afstand dempen en bevestigen van alarmsignalen

De veiligheid in uw installatie verbeteren

Bewaking omvat de controle van de stroom en temperatuur terwijl ook wordt gecontroleerd op de afwezigheid van lekken in het circuit door rekening te houden met het alarmbeheer van het individuele productieproces.Beveiligingsrelevante circuits zijn bijvoorbeeld de koeling van de blaaspijp van de hoogovens, de lanskoeling op de converter (BOF) en de waterkoeling van de panelen op de elektrische of vlamboogovens met verzonken elektroden (EAF/SAF). Ze zijn ook te vinden in smeltovens of op flash-oven in kopersmeltovens.

Meetpunten

  • Converter, oxystaaloven vormt de kern van het staalproductieproces. ©Endress+Hauser