E-direct producten: Eenvoudig te selecteren producten van hoge kwaliteit om online te bestellen. Deze producten bieden basismogelijkheden voor de meest economische oplossing voor uw toepassing.

E-direct Shop

Beperk de energieconsumptie

Energiebeheer beperkt de kosten

Succesvol beheer van nutsvoorzieningen(water, lucht, gas, elektriciteit, stoom) is cruciaal voor de efficiëntie van een fabriek. Zonder elektriciteit is er geen licht op het bedrijfsterrein en kan er geen perslucht worden gemaakt. Zonder aardgas kan er geen stoom worden opgewekt en kan er dus ook geen productie plaatsvinden.

Correcte metingen en visualisatie besparen energie

Normalerwijs wordt 10% van de elektriciteit in een fabriek gebruikt voor het maken van perslucht en wordt 40% van het aardgas gebruikt voor het opwekken van stoom. Het meten van water, lucht, gas, elektriciteit en stoom vormt de basis voor elk energiebeheerplan. Energiebeheer bestaat uit het meten en verzamelen van deze data, om het vervolgens te analyseren en rapporteren. Aan de hand van de resultaten kunnen dan de juiste stappen worden ondernomen om het gebruik en dus de kosten van nutsvoorzieningen terug te dringen.

Uw voordelen

  • Betrouwbare en snelle engineering

  • Eén leverancier voor alle metingen (vloeistoffen, gas en stoom)

  • Lokale verkoop- en serviceondersteuning

Vergroot uw voorsprong op uw concurrenten

In de staalindustrie nemen de kosten voor nutsvoorzieningen in de Verenigde Staten meer dan 3% van de fabrieksopbrengst voor hun rekening en in Europa meer dan 6%. Door de kosten van nutsvoorzieningen te verminderen kan een bedrijf zijn nettowinst verhogen, wat vervolgens weer gebruikt kan worden voor investeringen om processen te verbeteren, waardoor er een voorsprong op de concurrentie ontstaat.

Meetpunten

  • Prowirl 73 op stoomleiding voor het meten van het stoomvolume. ©Endress+Hauser