E-direct producten: Eenvoudig te selecteren producten van hoge kwaliteit om online te bestellen. Deze producten bieden basismogelijkheden voor de meest economische oplossing voor uw toepassing.

E-direct Shop

Bewaken van kritieke koelwater- en hulpcircuits

Veilige bewaking van koelwaterlekkage en geoptimaliseerd, elektrisch staalfabricageproces met hogere betrouwbaarheid.

Binnen een gangbare EAF (vlamboogoven) bevinden zich waterkoelingscircuits voor de panelen en wanden, die zijn aangebracht om de proceswarmte te regelen en om thermische schade aan of vernietiging van apparatuur te voorkomen. Deze watercircuits zijn kritieke punten aangezien een storing niet alleen het proces kan beïnvloeden, maar ook effect heeft op de oven zelf. In sommige gevallen kan het personeel zelfs gevaar lopen. De regeling van het koelcircuit is zowel een bedienings- als een veiligheidskwestie.

De veilige manier om kritieke waterkoelingscircuits te bewaken

Veiligheidsoplossing voor lekkagedetectie (LDS) overeenkomstig IEC/EN 61511 (SIL - veiligheidsintegratieniveau) en EN ISO 13849-1.

Voor meer informatie gaat u naar "Veilige lekkagedetectie ".

Maak uw hulpcircuits kostenefficiënt

Bewaking en regeling van de hulpcircuits zorgt ervoor dat elektrische staalfabricageprocessen betrouwbaar zijn en resulteren in productiekostenbesparingen. Behalve elektrische energie, aardgas, zuurstof en slakkenvorming moeten er aanvullende parameters worden gemeten.

Voorkeursinstrumenten voor hulpcircuits

  • Robuuste en zeer compacte Coriolis-apparaten Promass E of vortexmeter Prowirl voor zuurstof

  • TR15-temperatuursensor en Cerabar PMP51-drukzender

  • Rechtstreekse massaflowmeting van gassen met thermische flowmeter t-mass 65F in flensuitvoering

  • Flowindicator voor vaste bulkstoffen Solimotion FTR20, waarmee veranderingen in de massaflow kunnen worden gesignaleerd door de uitgang van 4…20 mA

Voordelen van uw meetpunt

  • Eén competente leverancier voor initieel meetontwerp, projectontwerp met ondersteunende technische documentatie, levering en installatie van de apparatuur

  • Eén leverancier voor alle meetpunten, zoals temperatuur, druk en flow

  • Services en tools omvatten bedrijfsmiddelenbeheer via internet