E-direct producten: Eenvoudig te selecteren producten van hoge kwaliteit om online te bestellen. Deze producten bieden basismogelijkheden voor de meest economische oplossing voor uw toepassing.

E-direct Shop

Veiligheidsoplossing voor lekkagedetectie (LDS)

Een pakketoplossing - de veilige manier om kritieke waterkoelingscircuits te bewaken

Ongeacht het type koelcircuit, zijn de principes van lekkagedetectie als volgt: de flowsnelheden bij de toevoer en uitloop van een koelcircuit worden gemeten met behulp van geschikte flowmeters, hetzij elektromagnetisch of ultrasoon. De in- en uitlaattemperatuur wordt ook verkregen via sensoren die vlakbij de flowmeters zijn gemonteerd. Ons systeem maakt gebruik van afzonderlijke temperatuursensoren (d.w.z. niet in de flowmeters geïntegreerd) om maximale nauwkeurigheid te verkrijgen.

Voorkeursinstrumenten

  • Elektromagnetische flowmeter (EMF) (Proline Promag 50P) of voor elektrische DC-ovens of vlamboogovens met verzonken elektrode (DC EAF/SAF): 2-draads, loop powered, ultrasone inline flowmeter (Prosonic Flow 92F)

  • TS111 StrongSens temperatuurdetectie-element met dunne folie plus een regeleenheid (PLC), analoge ingangen, digitale ingangseenheden (optioneel), veiligheidsrelais en een bedieningspaneel (HMI = Human-Machine-Interface) en schakelkast

Voordelen van de pakketmeetoplossing

  • Robuust flowsensorontwerp Proline Promag 50P

  • Loop powered, ultrasone zender Prosonic Flow 92F - absoluut ongevoelig voor de elektrische veldsterkte in het omliggende gebied en de installatiecondities, en de meetnauwkeurigheid is vergelijkbaar met die van een elektromagnetische flowmeter

  • TS111 StrongSens temperatuurdetectie-element met dunne folie in het beste warmtecontact met tipmateriaal/-media voor snelste responstijd, stabiliteit op lange termijn en hoogste vibratieweerstand

Voldoen aan uw veiligheidsnormen

Als er een lek in het koelcircuit optreedt, wordt er een wijziging in de flow tussen de inlaat- en uitlaatstromen gedetecteerd en wordt er een alarm gegenereerd. Deze methode gaat ervan uit dat water of een ander niet-samendrukbaar medium als koelmiddel wordt gebruikt. Ontwerp, structuur en implementatie voldoen aan veiligheidsnormen IEC/EN 61508 en IEC/EN 61511 (SIL - veiligheidsintegratieniveau) overeenkomstig EN ISO 13849.

  • Lekkagedetectie met ultrasone flowmeter Prosonic Flow EAF vlamboogoven. ©Endress+Hauser
  • Lekkagedetectie met elektromagnetische flowmeter Promag in de hoogoven. ©Endress+Hauser

Succesverhalen

Online tools