E-direct producten: Eenvoudig te selecteren producten van hoge kwaliteit om online te bestellen. Deze producten bieden basismogelijkheden voor de meest economische oplossing voor uw toepassing.

E-direct Shop

Een retrofit waarmee u geld bespaart

Draadloze bewaking van olietemperatuur van lagers optimaliseert plantbeschikbaarheid

Rolkraaglagers worden gebruikt in het walstuig en bevinden zich aan de bedieningszijde van de bovenste en onderste steunwalsen - deze zijn bekend als Morgoil®-frictielagers. Een oliecircuit zorgt ervoor dat de lagers de benodigde smering krijgen. Een toename van het temperatuurverschil geeft een hogere mate van interne frictie aan wat schade tot gevolg kan hebben. De omgevingscondities die rond het walstuig heersen, maken het echter lastig om de noodzakelijke temperatuursensoren goed aan te sluiten.

Preventief onderhoud leidt tot kostenbesparing

Met een geringe inspanning qua installatie en inbedrijfstelling zorgt deze oplossing ervoor dat eventuele dreigende schade aan de frictielagers wordt gedetecteerd door de smeerolietemperatuur te meten. Onderhoudsinterventie wordt op voorspellende wijze geïnitieerd.Dit type frictielager is, met inbegrip van installatie en verwijdering alsook productiestilstandtijd, zeer kostbaar.

Waarde voor u

  • Eén leverancier voor initieel metings- en projectontwerp

  • Eén leverancier voor inbedrijfstelling en training

  • Draadloze oplossing biedt kostenbesparingen als gevolg van preventief onderhoud

Voordelen van de meetpunten

  • Robuuste TR15-weerstandsthermometers met een ingelaste behuizing en vervangbaar inzetstuk hebben hun waarde talloze malen bewezen in uitdagende industriële toepassingen

  • Iedere temperatuursensor is voorzien van een adapter die het aangesloten apparaat voedt via de geïntegreerde batterij en die gegevensoverdracht mogelijk maakt op basis van de WirelessHART-standaard

  • De grafische gegevensmanager Memograph RSG40 onthoudt, visualiseert, analyseert en communiceert de gemeten temperatuurwaarden die aan de gateway zijn ontleend
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
Gerelateerde onderwerpen

Online tools