E-direct producten: Eenvoudig te selecteren producten van hoge kwaliteit om online te bestellen. Deze producten bieden basismogelijkheden voor de meest economische oplossing voor uw toepassing.

E-direct Shop

Optimaliseer beluchtingsbeheer met vermindering van ammonium

Gedetailleerde controle verbetert procesprestaties

Nitrificatie, de eerste stap in de verwijdering van stikstof, wordt precies gecontroleerd via het verminderen van ammonium. Wanneer processtoringen in een vroeg stadium worden ontdekt, kan de operator sneller reageren. Bovendien gebruiken geavanceerde beluchtingsbeheersystemen zuurstof en ammonium om de energiezuinigheid te optimaliseren.

Verhoogde installatieveiligheid en energiezuinigheid

De typische vereisten voor een meting van ammonium zijn een betrouwbare sensor met een hoge herhaalbaarheid, weinig onderhoud, minder verbruiksartikelen en eenvoudige bediening van de instrumenten. Aanpassing van het zuurstofinstellingspunt is mogelijk, afhankelijk van de processituatie en ISE biedt meer dan één parameter in één sensor. Bovendien kunt u uw levenscycluskosten optimaliseren door de lagere kosten voor verbruiksartikelen.

Voorkeursinstrumenten

  • Liquiline met ionselectieve (ISE) sensor CAS40D

  • Alternatief: colorimetrische analyser CA80AM met monstervoorbereiding CAT860

Voordelen van het meetpunt

  • ISE: inline meting met minder onderhoud en geen kosten voor reagentia

  • ISE: 2-parameterversie verkrijgbaar voor NH4 en NO3

  • Analyser: meting onafhankelijk van andere storende ionen; vergelijkbaar met labtesten

  • Analyser: efficiënt onderhoud via automatische kalibratie en reiniging

Succesverhalen

Online tools