E-direct producten: Eenvoudig te selecteren producten van hoge kwaliteit om online te bestellen. Deze producten bieden basismogelijkheden voor de meest economische oplossing voor uw toepassing.

E-direct Shop

Maak uw flowmeting traceerbaar

Begraven of niet begraven, aangedreven of niet aangedreven; wij hebben de juiste oplossing voor u.

Een flowmeting in het waterdistributienetwerk is een basis- en zeer belangrijke controleparameter. Lekkagedetectie, pompbeheer en algemene flowregeling kunnen niet worden uitgevoerd zonder flowmeting.Water verkopen vereist ook aanvullende certificaten voor ontvangst.

Nauwkeurig en eenvoudig in elke situatie

Wanneer het gaat om flowmeting, vereisen klanten doorgaans lange-termijn- en betrouwbare meting met hoge nauwkeurigheid en herhaalbaarheid. Door batterijen aangedreven systemen met externe gegevens en corrosieweerstand voor toepassingen in de grond zijn ook belangrijk. Ten slotte is flowverificatie een gebruikelijke behoefte om de kwaliteit van de meting te valideren.

Voorkeursinstrumenten

  • Promag L 400/800

  • Promag W 400/800

Voordelen van het meetpunt

  • Volledige EMF-portfolio met door batterijen en netvoeding aangedreven apparaten

  • Voorziet in bewijs aan partners omtrent de betrouwbaarheid van de meetgegevens dankzij verificatie op locatie

  • Gecertificeerde corrosiebescherming volgens EN ISO 12944 biedt op lange termijn betrouwbaarheid onder de grond of onder water

  • Verlaging van montagekosten door lab joint flange concept (L-sensor)

Alternatief voor Magmeter

Ultrasone klembare System Prosonic Flow 91W

  • Betrouwbare meting dankzij uniek klembaar systeem

  • Eenvoudige installatie zonder procesonderbreking – ideaal voor opvolgende installaties