E-direct producten: Eenvoudig te selecteren producten van hoge kwaliteit om online te bestellen. Deze producten bieden basismogelijkheden voor de meest economische oplossing voor uw toepassing.

E-direct Shop

Maak uw beluchtingsregeling minder complex

Voer de biologische behandeling zo precies mogelijk uit

Het biologische proces vormt vandaag de dag een belangrijk onderdeel bij afvalwaterzuivering. Het verwijderen van koolstof en nutriënten is essentieel om te voldoen aan de huidige wet- en regelgeving. Daarnaast wordt ongeveer 60% van de totale energie van waterzuiveringsinstallaties gebruikt voor ventilatie. Veel installaties laten al significante verbeteringen in hun lozingsgrenswaarden en energiebesparingen tot 30% zien door het gebruik van online metingen van zuurstof en nutriënten voor de beluchtingsregeling.

Betrouwbaar biologisch proces

Om een betrouwbaar biologisch proces te creëren is het essentieel om de best mogelijke omgeving voor bacteriën te garanderen. Zowel de zuurstofconcentratie, pH en temperatuur, als zwevende deeltjes die de concentratie van bacteriën in de tank aangeven, zijn belangrijke parameters. Het monitoren van de bacteriële processen aan de hand van zuurstof, ammonium en nitraat maakt het mogelijk om aan strikte wet- en regelgeving te voldoen en om tegelijkertijd het energieverbruik te optimaliseren.

Standaard oplossing voor essentiële online metingen

Er is één oplossing om de complexiteit van alle benodigde meetpunten in het beluchtingsproces te verminderen: de Liquiline meerkanaals omvormer.Deze beheert maximaal 8 meetpunten met soortgelijke of verschillende parameters.Gemakkelijk in gebruik, kalibratie en onderhoud en open communicatie-interfaces ondersteunen integratie en bediening.

Uw voordelen

  • Beperking van de levenscycluskosten door lagere bedrijfskosten

  • Beduidende procesoptimalisatie met betrekking tot procesefficiëntie en energiegebruik

  • Minder onderhoud en kleinere voorraden van reserveonderdelen door het Liquiline-platform

Meetpunten

Succesverhalen

Online tools