E-direct producten: Eenvoudig te selecteren producten van hoge kwaliteit om online te bestellen. Deze producten bieden basismogelijkheden voor de meest economische oplossing voor uw toepassing.

E-direct Shop

Het grootste aanbod voor biotechnologische processen

Bewaak kritische componenten van bioprocessen voor veilige vrijgave van charges, zelfs onder moeilijke omstandigheden

In bioproductie, overgang van kleinschalig laboratoriumonderzoek naar commerciële productie kan een uitdaging worden. Technologieoverdracht tijdens opschaling brengt extra complexiteit met zich mee als gevolg van hogere eisen aan automatisering en controle. Zowel de kwaliteit als de procesparameters moeten real-time worden bewaakt en gecontroleerd om aan deproductkwaliteits- , compliance- en productiviteits- eisen te voldoen. We werken met u samen om de beste manier te vinden om de kritische onderdelen te controleren in uw bioproces.

Houd een oogje op uw proces

Bewaken van de juiste procescondities is van het grootste belang als het gaat om het waarborgen van consistente batches .

Om dit te bereiken worden meetinstrumenten gebruikt die de kritische procesparameters controleren, en zorgen dat de cellen groeien zodat het gewenste product wordt gemaakt.

Complete instrumentatiepakketten

Kies state-of-the-art meetapparatuur die aan de ontwerpnormen van ASME BPE voldoen. Profiteer van het werken met één leverancier die diverse productlijnen aanbiedt waarmee u de juiste technologie voor uw toepassing kunt selecteren.

Bioprocesapparatuur standaarden

ASME BPE (Bio proces equipment) standaarden, een overzicht van alle belangrijke technische aspecten om rekening mee te houden voor apparaten die worden gebruikt in bioprocessen, zoals:

  • Reinigbaar en steriel ontwerp

  • Materiaal van de constructie

  • Materiaal voor verbindingen en lassen

Alle plastisch en elastomeeronderdelen worden bijvoorbeeld onderworpen aan in-vivo en in-vitro tests volgens USP klasse VI en gedocumenteerd. De interne oppervlakteruwheid van de apparaten is gecertificeerd (Ra <0.38μm) en verkrijgbaar met electropolishing.

Industriestandaarden compatibiliteit:

Toepassingen

Online tools