E-direct producten: Eenvoudig te selecteren producten van hoge kwaliteit om online te bestellen. Deze producten bieden basismogelijkheden voor de meest economische oplossing voor uw toepassing.

E-direct Shop

Betrouwbare niveaumeting in het water-/stoomcircuit

Kies een technologie die de kosten optimaliseert

Het toevoerwater- en condensaatcircuit is het hart van elke door een stoomturbine aangedreven energiecentrale. De niveaumeting die bijzonder belangrijk is voor de hoeveelheid stoom en de turbinebesturing, moet extreem betrouwbaar en voortdurend beschikbaar zijn. Er zijn verschillende traditionele en innovatieve oplossingen beschikbaar om het gebruik van het circuit veiliger te maken.

Zo werkt het

Nadat de stoom is gecondenseerd in de condensor, leiden de pompen het toevoerwater door voorverwarmers met lage en hoge druk en door oververhitters. Daarna verdampt het toevoerwater tot waterdamp onder hoge druk en met een hoge temperatuur, bijvoorbeeld 110 bar_a (1595,4 psi_a)/ 318,1°C (604,5°F). De stoom gaat door verschillende niveaus van de superverhitter en wordt dan naar de turbine gevoerd om de generator aan te drijven.

Kies de juiste technologie voor specifieke omstandigheden

  • Verschildruk: onderhevig aan variaties in de dichtheid van de vloeistof

  • Plunjers / vlotter: hoge mate van onderhoud nodig; werken goed met reinigingsvloeistoffen en zijn nauwkeurig en aanpasbar, maar onderhevig aan wijzigingen in de dichtheid van het product

  • Ultrasoon / sonisch: geen contact met het product, maar het retoursignaal kan worden beïnvloed door zware dampen, bijv. max. 3 bar, turbulentie aan het oppervlak, schuim

  • Geleide golfradar: niet-contact-technologie die een uiterst nauwkeurige en doorlopende meting produceert met de optie om aflezingen op puntniveau te genereren

Meetpunten
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
Gerelateerde producten

Producten
Oplossingen
Online tools