E-direct producten: Eenvoudig te selecteren producten van hoge kwaliteit om online te bestellen. Deze producten bieden basismogelijkheden voor de meest economische oplossing voor uw toepassing.

E-direct Shop

Betrouwbaar niveausignaal in het stoomvat en de voorverwarmers

Minimaliseer uitval en veiligheidsrisico’s en verbeter de beschikbaarheid en de efficiëntie van de fabriek

Als het niveau in het boilervat en de voorverwarmers te laag is, kan oververhitting van de waterwandleidingen ongelukken veroorzaken, die kostbare reparaties, stilstandtijd en letsel aan personeel tot gevolg hebben. Als het niveau te hoog is, kan overloop van boilerwater in de oververhitter of turbine hoge onderhoudskosten, uitval van turbine of boiler of verminderde efficiëntie tot gevolg hebben. Het regelen van het niveau vereist geavanceerde technieken aangezien de niveaumeting nauwkeurig moet zijn en naar het regelsysteem moet worden verzonden.

Uitdagingen van traditioneel dp-niveau

dp-transmitters hebben een lange werkingsgeschiedenis, maar ze hebben beperkingen. De uitvoer van een conventionele dp-transmitter bevat onnauwkeurigheden die vooral worden veroorzaakt door veranderingen in statische druk en waterdichtheid in elke schacht, en in de stoom en het water binnen in het vat. Water onder hoge druk ondervindt dichtheidsschommelingen die los staan van dichtheidsschommelingen als gevolg van temperatuurvariaties.

Kies een innovatief alternatief

  • De geleide golfradartechnologie garandeert hogere beschikbaarheid van de fabriek aangezien deze transmitters zelfs onder barre omstandigheden meer niveaudetectiemogelijkheden hebben. Volledig onafhankelijk van dichtheidsschommelingen - er hoeven geen algoritmen in het regelsysteem te worden geprogrammeerd

  • U bespaart tijd en geld en behaalt een stabiel niveausignaal

  • Geschikt voor toepassingen met temperaturen tot 450˚C (842 ˚F) / 400 bar (5801 psi); bij hogere temperaturen wordt een traditioneel dp-niveau gebruikt en wordt een berekening van de dichtheidscorrectie aangeboden
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
Gerelateerde producten

Producten
Oplossingen
Online tools