E-direct producten: Eenvoudig te selecteren producten van hoge kwaliteit om online te bestellen. Deze producten bieden basismogelijkheden voor de meest economische oplossing voor uw toepassing.

E-direct Shop

Verhoogde veiligheid

De juiste solutions helpen u om potentiële defecten in uw apparatuur te voorspellen

Bij het ontwerp, de bouw, het gebruik en onderhoud van uw energiecentrale staat de veiligheid van uw personeel altijd voorop. Defecte apparatuur, veroorzaakt door jarenlang foutief gebruik en onderhoud van apparatuur, kan leiden tot serieuze verwondingen. Naast de turbine is de ketel het duurste en mogelijk gevaarlijkste apparaat, indien deze niet op de correcte manier wordt gebruikt en onderhouden. Brandstofexplosies, weinig water of slechte kwaliteit van het voedingswater kunnen serieuze consequenties tot gevolg hebben.

Houdt uw ketel veilig met onze unieke solutions

Om brandstofexplosies te voorkomen moet al het preventieve routine-onderhoud worden uitgevoerd. Om lage waterstanden en een slechte kwaliteit van voedingswater te voorkomen, heeft u apparatuur nodig waarmee u het niveau, de temperatuur en kwaliteit betrouwbaar kunt meten. Wij verzorgen een compleet gamma aan oplossingen, technologieën en services die voldoen aan uw eisen. Alle meetapparatuur is geproduceerd met de hoogste kwaliteitsstandaarden om constante prestaties en compatibiliteit te waarborgen.

Conform industriestandaarden

  • Functionele veiligheid: IEC 61511 SIL2 bewezen in gebruik, IEC 61508 SIL 2/3 gecertificeerd

  • Drukrichtlijnen zoals PED, AD2000, ASME B31.3, KHK, CRN, EN13480

  • Weerstand tegen sterke vibraties: 60g piek-piek conform IEC60751 voor temperatuursensoren

  • EN12952-11 (waterpijpketels), EN12953-09 (vlampijpketels) geleide radarinstrumenten en DP-transmitter

  • SIS standaarden: installatie volgens voting-logica-configuratie één uit twee (1oo2) of twee uit drie (2oo3)

Succesvolle track record en kennis van toepassingen

  • Slimme apparatuur voor continue zelfcontrole

  • Installed Base Audit (IBA)-service om te voldoen aan kwaliteits- en veiligheidseisen

  • Preventief onderhoud

  • Plant Asset Management (PAM) registreert informatie van slimme veldinstrumenten in het prestatiecontrolesysteem van de apparaten (Condition Monitoring) om veilig gebruik te waarborgen
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
Gerelateerde onderwerpen

Gerelateerd nieuws

Online tools