E-direct producten: Eenvoudig te selecteren producten van hoge kwaliteit om online te bestellen. Deze producten bieden basismogelijkheden voor de meest economische oplossing voor uw toepassing.

E-direct Shop

Overvulling kan u geld, reputatie en vertrouwen kosten

Kies een maximaal niveau van veiligheid en betrouwbaarheid

Niveaumeting in uw opslagtanks kan meerdere uitdagingen met zich meebrengen. Het is een goede gewoonte om de continumeting van het niveau te scheiden van de overvulbeveiliging in twee verschillende systemen. Het regelen van het niveau vereist geavanceerde technieken omdat de meting juist moet zijn. Onze Liquiphant Failsafe is een betrouwbare niveauschakelaar die aan uw eisen in MIN/MAX veiligheidstoepassingen tot SIL3 voldoet. Daarnaast controleert een permanent LIVE-signaal de veiligheidsfunctie.

Veilige en betrouwbare meting, zelfs onder zware omstandigheden

Liquiphant is een actief apparaat wat werkt volgens het trilvorkprincipe. In vergelijking met andere methoden, is het niet afhankelijk van de fysische eigenschappen van het medium en kan een grotere hoeveelheid opbouw verdragen. Zodra de functie zou kunnen worden belemmerd als gevolg van zware opbouw of corrosie, klinkt een alarm zodat u uw proces veilig kunt houden.

Onze Liquiphant Failsafe niveaudetectie biedt

  • 4 tot 20 mA uitgang volgens NAMUR NE06 / NE43 voor een eenvoudige integratie met Nivotester FTL825 of rechtstreeks naar een safety programmable logic controller (PLC)

  • Onze Liquiphant Failsafe niveauschakelaar biedt nauwkeurige vloeistof-niveaumeting voor overloopbeveiligingssystemen onafhankelijk van andere meetsystemen die op de tank geïnstalleerd zijn

  • Veilige werking dankzij de permanente zelfcontrole

  • Smart prooftesten via drukknop zonder demontage

  • Prooftestinterval tot 12 jaar

Statische custody transfer - meetpunten

  • Kies een maximaal niveau van veiligheid en betrouwbaarheid. ©Endress+Hauser
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
Referenties

  • Risknowlogy was founded in 2002 and is an employee owned business. The company offers products, services, engineering, consulting, certification and training in the field of risk, reliability and safety. The offices are located in Switzerland (HQ), Argentina, Colombia, Germany, France, India, the Netherlands, the United Arab Emirates, and the United Kingdom.

Online tools