E-direct producten: Eenvoudig te selecteren producten van hoge kwaliteit om online te bestellen. Deze producten bieden basismogelijkheden voor de meest economische oplossing voor uw toepassing.

E-direct Shop

CIP optimaliseren door het controleren van de concentratie

Met Endress+Hauser geleidbaarheidssensoren bespaart u 30% kosten voor reinigingsmiddelen door een juiste dosering

Achter het vertrouwen op zuiver op timing gebaseerde CIP-systemen zit giswerk bij de veronderstelling dat de optimale concentratie in de hele loop wordt bereikt door het doseren van reinigingsmiddelen in het systeem en een bepaalde periodete laten circuleren. Om zeker te zijn dat de reiniging klaar is, worden de tijd en concentratie uitgebreid met een ingestelde veiligheidsmarge. Geleidbaarheidssensoren in de retourlijn zijn gemakkelijk te installeren en maken de exacte aanpassing van de concentratie mogelijk. Zo wordt gegarandeerd dat de volledige loop op het vereiste concentratieniveau is.

Geleidbaarheidsmeting gebruiken om bronnen te sparen

De geleidsbaarheidsmeting op de retourlijn en de toevoertank biedt u de mogelijkheid onmiddellijk het percentage voor de concentratie te berekenen om zeker te zijn dat de volledige loop het vereiste concentratieniveau heeft en dat de ideale reinigingsomstandigheden zijn bereikt. Lager gebruik van chemische producten en het optimaliseren van de reinigingstijd vermindert de hoeveelheid energie die nodig is om de CIP-loop op de juiste temperatuur te houden. Door snellere faseverschuivingen en minder schoonmaakmiddelen, is minder water nodig, wat leidt tot besparing op energie en waterbehandeling.

De reinigbaarheid garanderen met hygiënische geleidbaarheidssensoren

Bij het specificeren van nieuwe apparatuur, keren meer voedselverwerkende bedrijven terug naar de aanbevolen 3-A en EHEDG gecertificeerde apparatuur die de hygiënische ontwerpprincipes naleeft. Om echter variabele omstandigheden te meten, (hoge en lage temperatuur, pH en geleidbaarheid), zijn er absoluut robuuste geleidbaarheidssensoren nodig die eveneens voldoen aan de 3-A and EHEDG hygiënische designvereisten. Dit biedt de hoogste niveausvan sanitaire veiligheid en voldoet aan de FDA- en EN 1935/2004-vereisten dankzij het gebruik van het robuuste PEEK-sensormateriaal.

Meetpunten