E-direct producten: Eenvoudig te selecteren producten van hoge kwaliteit om online te bestellen. Deze producten bieden basismogelijkheden voor de meest economische oplossing voor uw toepassing.

E-direct Shop

CIP-procesefficiëntie

Verminder productverlies en energiekosten die worden veroorzaakt door het reinigingsproces en garandeer CIP-efficiëntie

Veel voedselverwerkers werken nog met Clean in Place-systemen met weinig instrumenten en vertrouwen op een proces dat is gebaseerd op timing en handmatige verificatie. Lange reinigingscycli verlengen downtime en verspillen energie en schoonmaakmiddelen. Volledig geautomatiseerde CIP-systemen helpen u veranderende procesomstandigheden te volgen. Door inline instrumenten te installeren kunt u in real time controleren en beheren en het is volledig traceerbaar. Dit maakt snel toegang tot procesgegevens mogelijk, zoals concentratie, temperatuur en faseverschuiving.

Meer efficiëntie met inline instrumenten van Endress+Hauser

Of het nu gaat om het behalen van een maximaal schrobeffect, het meten van de fasescheiding of het bepalen van het moment waarop een cyclus eindigt en de volgende moet beginnen; we bieden een volledig pakket van door 3-A, FDA en EHEDG goedgekeurde flow-, niveau-, temperatuur-, druk- en analyse-instrumenten die zijn ontworpen voor een gegarandeerde reinigbaarheid. Meet alle cruciale parameters in uw CIP-proces, zoals de concentratie van de oplossing in procenten, temperatuur, snelheid, lekkagedetectie, tankniveau, interfacedetectie of zwevende deeltjes.

We begrijpen uw uitdagingen in veeleisende CIP-toepassingen

U moet rekenschap geven van het water-, chemicaliën- en energieverbruik om afval te detecteren en verliezen te verminderen. U hebt gedocumenteerd bewijs van uw proces nodig om te conformeren aan controleveilige kwaliteitsaanbevelingen volgens ISA88/EN 61512-batchcontrolenormen.

Volledig gamma hygiënische en schone meetoplossingen

  • We bieden een volledig pakket van hygiënische meetoplossingen die speciaal zijn ontworpen en vervaardigd voor de voedingsmiddelen- en drankenindustrie.

  • Hygiënische materialen: we gebruiken GRAS-materialen die zijn vermeld in CFR21 deel 175 tot en met 186 en volgens EN1935/2004

  • Hygiënisch ontwerp: 3-A en EHEDG garanderen reinigbaarheid van onze producten

  • Hygiënische procesomstandigheden: onze instrumenten zijn beschikbaar met procesverbindingen die voldoen aan de vereisten van uw industrie

Toepassingen