E-direct producten: Eenvoudig te selecteren producten van hoge kwaliteit om online te bestellen. Deze producten bieden basismogelijkheden voor de meest economische oplossing voor uw toepassing.

E-direct Shop

Beste temperatuurregeling voor warmtewisseling

Snelle temperatuursignalen verbeteren verhittingsregeling

Het kritieke controlepunt voor goede pasteurisatie is temperatuur. Endress+Hauser heeft de snelste temperatuursensor voor hygiënische processen uitgevonden. iTherm QuickSens levert de correcte temperatuurwaarde drie maal sneller dan enige andere sensor, zoals de t90-tijd laat zien. De nauwkeurigheid en de responstijd zorgen ervoor dat er geen energie wordt verspild en dat het product niet wordt blootgesteld aan meer thermische belasting dan noodzakelijk is. Verbeter kwaliteit en verlaag kosten met deze technologie.

QuickSens, de doorbraak in verhittingsregeling

QuickSens is ontwikkeld om temperatuurveranderingen zo snel mogelijk te detecteren. Het specifieke ontwerp van het detectie-element (gemonteerd in de tip van de sensor) zorgt ervoor dat dit prestatievoordeel rechtstreeks kan worden overgedragen op:

  • Kwaliteitsverbetering

  • Besparingen op fabrieksbeheer

QuickNeck, de handige tijdsbesparing voor kalibratie

Temperatuursensoren zijn kritieke en kwaliteitsrelevante controlepunten en vereisen regelmatige kalibratie.

  • Met de nieuwe QuickNeck kunt u de gehele controleloop kalibreren zonder tools te gebruiken of zonder het proces te onderbreken

  • De bajonetsluiting kan met de hand worden geopend, de sensor blijft aangesloten tijdens de kalibratie

  • Er worden tijdsbesparingen van 60% bereikt in vergelijking met standaardtechnologieën

  • De sensor zelf is onder veerdruk in de buis aangebracht voor een snelle t90-reactietijd

Kalibratie in kwaliteitsnormen

Kalibratie is niet alleen een wezenlijk onderdeel van interne kwaliteitssystemen. Retailernormen zoals IFS , BRC en ISO 22000 vereisen gedefinieerde kalibratiecycli, in het bijzonder voor kwaliteitsrelevante en kritieke controlepunten. Het hygiënisch ontwerp is ook van belang. Wanneer de iTherm-sensoren QuickNeck en QuickSens worden gebruikt, wordt aan alle vereisten voldaan.

Online tools