E-direct producten: Eenvoudig te selecteren producten van hoge kwaliteit om online te bestellen. Deze producten bieden basismogelijkheden voor de meest economische oplossing voor uw toepassing.

E-direct Shop

Energie :
wees "Smart", bespaar 2 maal !

Met de Smart Scale Energy Solutions van Endress+Hauser

Energie is dé meest voor de hand liggende productie-factor, als je voor kostenbesparingen gaat. Maar hoe pakken we dit aan zonder hoge initiële investeringen ?

Begin klein en op specifieke punten, bijvoorbeeld op stoom en perslucht. Eerst daar nauwkeurig meten, om met kennis van zaken te kunnen ingrijpen en snel terug te verdienen. De Smart Scale Energy Solutions van Endress+Hauser zijn kant- & klare, modulaire meetsysteem-oplossingen.

Bespaar dus 2 keer : op die punten waar u het meest op energie zelf bespaart, én door de lage investeringskost van het meet-systeem !

Voordelen

  • Kant & klare, modulaire energie-meetsysteem oplossingen, specifiek samengesteld voor stoom- & perslucht-installaties... jawel, van Endress+Hauser !

  • Bekijk uw energie in "real-time" vanuit verschillende aspecten : brandstofverbruik, stoomketels/compressoren vergelijken, energie-balans berekenen en bijhouden, en nog veel meer.

  • Perslucht : terugverdienen in minder dan 1,5 jaar !

  • Stoom : terugverdienen in minder dan 5 maanden !

Kant & klare, modulaire energie-meetsysteem oplossingen ?

Van Endress+Hauser ? Jawel !​

Nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de Endress+Hauser flow-, druk- en temperatuur- proces-instrumentatie..

Bij energie denkt men dikwijls dé facto aan electrische energie. Maar gemiddeld 60% van de industriële energieoverdracht gebeurt door middel van stoom, perslucht, brandstoffen & -gassen en warm & koud water. Energie-monitoring en -beheer begint dus bij een nauwkeurige en betrouwbare meting van debieten, in vloeistof- of in gas-vorm , maar ook van druk & temperatuur . Daarvoor zit U al goed bij Endress+Hauser !

... nu ook beschikbaar in de Smart Scale Energy Solutions
Debiet-meetwaarden moeten "genormalizeerd" worden, d.w.z. herberekend worden rekening houdend met de heersende omstandigheden van druk en temperatuur. Of verscheidene meetresultaten moeten "verwerkt" worden om tot een overzichtelijke energie-balans te kunnen komen.

Een reken-eenheid van het type Memograph RSG40, Engycal RS33 of RMS621 doet dit uitstekend. Standaard voorzien van een aantal rekenkundige functies, is dit eenvoudig in te stellen. Géén complexe PLC- of DCS-programmatie, en dus ook geen productie stilstand of risico daartoe.

Bovendien is de Memograph RSG40 voorzien van een display voor locale visualisatie én van uitgebreide communicatie-interfaces om toch nog in een groter controle-systeem ingekoppeld te kunnen worden.

Toch ook nog electrische energie meten en inkoppelen ?
Geen probleem ! Endress+Hauser stelt u 2 kWh-meters voor, die makkelijk mee te integreren zijn in Smart Scale Energy Solutions : EngyVolt RV12 en EngyVolt RV15.

Energie in "real-time" bekijken vanuit verschillende aspecten

  • Vergelijk stoomketels of compressoren en optimalizeer voor performantie en evenwichtige lastverdeling

  • Breng het juiste brandstofverbruik in beeld... ook voor verificatie van de factuur van uw energie-leverancier

  • Bepaal het meest energie-optimale belastingspunt van uw stoomketels of compressoren

  • Bepaal nauwkeurig energie-verliezen in kwantiteit en locatie

  • Verifieer gemaakte investeringen in energie-recuperatie systemen en stuur eventueel bij met kennis van zaken

  • Plan onderhoudswerkzaamheden aan stoomketels of compressoren op tijd

  • Meet op een door de Vlaamse overheid erkende manier uw gerealiseerde energie-recuperatie, als basis voor de aanvraag van groene of WKK-certificaten (Warmte-Kracht Koppelingen)

Perslucht : terugverdienen in minder dan 1,5 jaar !

Stel u het volgende voor :

  • 1 compressor van 75kW

  • Draait 4000 uur/jaar

  • 4 verbruikers op vertakte leidingen

Oorzaken van energieverliezen :

  • Gemiddelde lekkage : wordt geschat op 20%. Met "real-time" lek detectie kan dit gereduceerd worden tot 15%

  • Nutteloos verbruik, bv. tijdens nacht of week-ends : wordt geschat op 5%. Kan geëlimineerd worden

  • Drukverlies over luchtfilters : wordt geschat op 5%. Tijdige vervanging van de filters en kleine aanpassingen aan het distributie-net kunnen dit elimineren.

Terugverdientijd :

  • Eénmalige aanschafkost van meet-apparatuur : €9.780

  • Eenheidskost van electriciteitsverbruik : €0,15/kWh

  • Gerealizeerde jaarlijkse besparing : 15% van 75kW x 4000 uur/jaar = 45.000kWh à rato van €0,15/kWh = €6.750

  • Kost : €9.780 t.o.v. Winst per jaar : €6.750 = 1,45 jaar terugverdientijd

Stoom : terugverdienen in minder dan 5 maanden !

Stel u het volgende voor :

  • Stoomketel 20ton/uur op 10bar

  • Draait 8000 uur/jaar

  • Stoomproductie-kosten €30/ton

Oorzaken van energieverliezen :

  • Stoomverlies via slecht-werkende condenspottern : 30 kg/h of 240 ton/jaar per condenspot.

  • Verminderde w door aanslag binnen in de ketel en in de leidingen : Nutteloos verbruik, bv. tijdens nacht of week-ends : wordt geschat op 5%. Kan geëlimineerd worden

  • Drukverlies over luchtfilters : wordt geschat op 5%. Tijdige vervanging van de filters en kleine aanpassingen aan het distributie-net kunnen dit elimineren.

Terugverdientijd :

  • Eénmalige aanschafkost van meet-apparatuur : €12.000

  • Eenheidskost van electriciteitsverbruik : €0,15/kWh

  • Gerealizeerde jaarlijkse besparing : 800 + 240 = 1.040 ton/jaar à rato van €30/ton = €31.200/jaar

  • Kost : €12.000 t.o.v. winst per jaar : €31.200 = 4,6 maand terugverdientijd

FEVIA's 3 pijnpunten : loonkost, energiekost & energiekost !

FEVIA, de federatie van de Belgische voeding- & drankensector stipt - na loonkosten - energiekosten aan als één van de grootste zorgen binnen de sector. Niet alleen is de kost van energie in België één van de hoogste in Europa, FEVIA klaagt verder ook aan dat onze Belgische KMOs niet dezelfde kracht van onderhandeling t.o.v. grote energie-leveranciers hebben, en dus dubbel benadeeld worden.

Ondertussen is de energie-voorziening in ons land in het gedrang, Energie zal dus eerder nog meer kosten, dan minder. Dat weegt dubbel op de rentabiliteit van onze ondernemingen.

U wil nu onmiddellijk al meer weten ?

Wij hebben ook het spaarboekje van de procesautomatisering voor u klaar liggen ! Vraag ‘m gratis aan met onderstaand formulier, en wij bezorgen U hem.

Vraag jouw spaarboekje poster aan !

  • Endress+Hauser Energy Solutions bij Brouwerij Warsteiner (D)

  • ©Endress+Hauser

    Typische "Smart Scale Energy Solution" voor stoom-installaties

Contact

Jeroen Wynants, Consultant Systems & Solutions
Endress+Hauser NV/SA BeLux Rue Carlistraat 13 B-1140 Brussel/Bruxelles , België
Tel.: 0497-43 00 58
E-mail versturen
Online tools