E-direct producten: Eenvoudig te selecteren producten van hoge kwaliteit om online te bestellen. Deze producten bieden basismogelijkheden voor de meest economische oplossing voor uw toepassing.

E-direct Shop

Ontzwaveling, voorkomen van kanalisering & hotspots in hydrofiner

Krijg het meest nauwkeurige driedimensionale temperatuurprofiel om te helpen zwavel te verwijderen

Vanwege milieuvoorschriften moet het zwavelgehalte in minerale olieproducten beperkt zijn en dit kan alleen worden bereikt door katalytische ontzwaveling in een hydrofiner. Op 300-400 °C (572-752°F) en 2,5 tot 6 MPa (362-870 psi) reageert het product, gemengd met waterstof, met de katalysator en de moleculaire verbinding van de zwavel wordt vervolgens omgezet naar H2S en waterstofcarbiden. Hoe gaat u om met de temperatuurbewaking bij de verschillende lagen van de katalysator wanneer u slechts over een beperkt aantal verbindingen met de hydrofiner beschikt?

Voorkomen van kanalisering en hotspots met 3D-profiel

Bewezen bij het gebruik in talrijke toepassingen in de hele wereld, bevat het multipoint temperatuurmeetsysteem 15 individuele thermokoppels die in een individuele pijp zijn gemonteerd. Uw kanaal vereist slechts een minimum aantal pijpen en openingen om voldoende temperatuurmeetpunten te bieden voor 3D-bewaking. Dankzij de Octoplus kunt u meerdere thermokoppels zelfs intrekken en vervangen tijdens de werking van het systeem, zodat het ongepland uitschakelen wordt vermeden.

Verhoogde efficiëntie, betrouwbaarheid en veiligheid

  • Slechts één procesverbinding

  • Controle mogelijk van maximaal 50 temperatuurpunten

  • Geschikt voor alle flatbed-reactoren in raffinaderijen, petrochemische en chemische fabrieken; bijvoorbeeld in HDS-reactoren voor de ontzwaveling van diesel of stookolie

  • “Tentakels” met meerdere punten kunnen in de reactor worden geplaatst

  • Volledig op basis van uw behoeften ontwikkelde oplossing

  • Ondersteuning tijdens de installatie helpt u tijd besparen en biedt u een waardevolle ervaring.

Meetpunten