De Endress+Hauser Group

Media center

Evenementen

Uw carrière bij Endress+Hauser

Support is dichtbij

Online Shop

Log hier in om toegang te krijgen tot de Online Shop, en plaats uw bestelling 24/7. U kunt eveneens de prijzen en levertijden van uw producten nakijken, of u kunt een offerte vragen.

Online Shop

E-direct Shop

E-direct producten: Eenvoudig te selecteren producten van hoge kwaliteit om online te bestellen. Deze producten bieden basismogelijkheden voor de meest economische oplossing voor uw toepassing.

E-direct Shop
Endress+Hauser Flowtec, competentiecentrum voor flowmetingen

Endress+Hauser Flowtec, productie highlights

Ervaren specialisten produceren meer dan 1 miljard mogelijke instrumentvarianten

Elk jaar verlaten ongeveer 250.000 geteste meetpunten ons bedrijf, met een standaard doorlooptijd van 7 tot 10 dagen. Ons productienetwerk is gebaseerd op state-of-the-art productietechnologie en een gestandaardiseerd, wereldwijd netwerk aan productie-installaties. Onze make-to-order productie zorgt ervoor dat elke meter precies wordt geproduceerd volgens de wensen en behoeften van onze klanten. Wij werken in overeenstemming met de principes van lean production, Kanban en Kaizen. Het resultaat: technologisch leiderschap.

Pin-in-paste reflow

Pin-in-paste reflow is een nieuw proces ontwikkeld door Endress+Hauser Flowtec voor volautomatische montage van grote componenten op elektronische printplaten. Met pin-in-paste reflow, hebben de engineers van Endress+Hauser Flowtec een proces ontwikkeld dat handmatige montage- en soldeerprocessen, die arbeidsintensief, foutgevoelig en soms gebrekkig waren, geëlimineerd. Dit is heeft de betrouwbaarheid van het proces en de proceskwaliteitaanzienlijk verhoogd.

Toegewijd aan kwaliteit

Productiefaciliteit in Greenwood ©Endress+Hauser

Onze meetbuisproductie is opgezet volgens lean en Kaizen principes. Test- en meetpunten, quality gates genoemd, zijn geïmplementeerd voor elke processtap, waardoor we de productieprocessen controleren en bewaken .
Bij van toepassing zijnde processtappen, worden delen, die onder druk en in contact met medium komen, individueel gemeten. Hierdoor is de creatie van materiaalcertificering van begin tot einde en de traceerbaarheid van alle processen en materialen mogelijk.

Het hart van de elektromagnetische flowmeters

Lining van elektromagnetische flowmeters in Cernay ©Endress+Hauser

Elk jaar produceren we meer dan 100.000 elektromagnetische flowmeters vanaf DN 2 tot 2400 mm. In onze fabriek in Cernay, Frankrijk, hebben we hooggekwalificeerde expertise in apparatenbouw en nauwe samenwerking met onze belangrijkste leverancier voor de meetbuizen. Deze dient als een maatstaf voor de meetbuisproductie op de andere productielocaties. Voor het bekleden van de meetbuizen, zijn in Cernay procedures en processen ontwikkeld die wereldwijd gebruikt worden als standaard.

State-of-the-art kalibratie-installaties


Kalibratie-installatie in Aurangabad ©Endress+Hauser

Langetermijnstabiliteit en gegarandeerde, traceerbare nauwkeurigheid zijn essentiële aspecten voor flowmetingen. Daarom worden onze flowmeters onderworpen aan strenge kwaliteitscontroles en worden getest, gekalibreerd en afgesteld op 's werelds meest moderne kalibratie-installaties. Wij combineren 35-jaar ervaring in het ontwikkelen en bouwen van hoog-nauwkeurige kalibratie-installaties met state-of-the-art controle- en meettechniek. Al onze installaties zijn geaccrediteerd door de Swiss Accreditation Service (SAS) volgens ISO/IEC 17025.

PremiumCal - De beste productie kalibratiefaciliteiten ter wereld

PremiumCal kalibratie-installatie in Greenwood ©Endress+Hauser

Wij bieden PremiumCal - 's werelds beste productie kalibratiefaciliteiten in Reinach (Zwitserland) en Greenwood (USA). Met deze geaccrediteerde en volledig traceerbare kalibratiefaciliteiten, kunnen Promass F/O/X Coriolis massaflowmeters (DN 8-400) worden gekalibreerd met een maximum gemeten fout van ± 0,05% met een tot voor kort onbereikbare meetonzekerheid van beter dan ± 0,015%.
Dit komt overeen met het volume van een glas champagne ten opzichte van 1000 liter water!

Proline – simply clever

Programmering van Proline Promass E 200 ©Endress+Hauser

Consistent en uniform:
Proline is een bewezen en uniform productconcept, ontworpen om dezelfde dingen te doen op dezelfde manier, waardoor de veiligheid en efficiëntie van uw activiteiten worden verbeterd.
Optimale applicatie solutions:
Proline omvat alle moderne flowmeettechnologieën, daarmee optimaliseert u uw plant up-time.
Innovative and proven in use:
Proline is gebaseerd op een veelzijdig, voortdurend bijgewerkt technologieconcept, wat garandeert dat u altijd state-of-the-art technologie implementeert.

Contact

Endress+Hauser Flowtec AG
Kägenstrasse 7 4153 Reinach Basel-Landschaft Zwitserland
Tel.: +41 61 715 61 11
Fax: +41 61 715 66 99
E-mail versturen

Vacatureaanbod

Online tools