E-direct producten: Eenvoudig te selecteren producten van hoge kwaliteit om online te bestellen. Deze producten bieden basismogelijkheden voor de meest economische oplossing voor uw toepassing.

E-direct Shop

Goed gepland onderhoud

De waterzuiveringsinstallatie Thunersee profiteert van snelle toegang tot apparatuurgegevens

De waterzuiveringsinstallatie in het Zwitserse Thun optimaliseert het onderhoud van zijn meettechnologie dankzij online toegang tot up-to-date informatie over zijn apparatuur. Op snelle en eenvoudige wijze kunnen benodigde documentatie en informatie gevonden en gedownload, de kritikaliteit van de instrumenten voor het proces geanalyseerd en de kosten voor onderdelen teruggebracht worden.

  • Geoptimaliseerd onderhoud van meettechnologie dankzij online toegang tot up-to-date informatie over apparatuur ©Endress+Hauser

    Dankzij up-to-date informatie over apparatuur kan de waterzuiveringsinstallatie in het Zwitserse Thun besparen op onderhoudskosten.

De resultaten

  • Verbeterde onderhoudsprocessen dankzij snelle online toegang tot relevante documenten en up-to-date informatie

  • Eenvoudige toegang dankzij implementatie in het bestaande besturingssysteem

  • Minder benodigde opslagruimte dankzij standaardisatie van reserveonderdelen en componenten

  • With wastewater from some 120,000 inhabitants and numerous commercial and industrial operations, the Thunersee WWTP treats over 13 million m3 liters annually. Green electricity is generated from the gas from the WWTP, with waste heat from electricity production fed into the district heating grid.

  • Toegang tot relevante informatie over apparatuur helpt de waterzuiveringsinstallatie om zijn onderhoud te optimaliseren
    Dankzij de koppeling met ons besturingssysteem kunnen we in geval van storing snel het betreffende instrument lokaliseren en direct de juiste vervangende onderdelen of een vervangend instrument bestellen.

    Hanspeter Reist

    Hoofd Projecten & processen, Waterzuiveringsinstallatie Thunersee

De uitdaging

In het kader van een project optimaliseerde de waterzuiveringsinstallatie de onderhoudsprocessen met betrekking tot documentatiebeheer. Het doel was om een webgebaseerde applicatie te introduceren waarmee onderhoud eenvoudig gepland kon worden. De operationele engineers kozen voor W@M Portal. Omdat het in het besturingssysteem geïntegreerd kon worden, paste het online dataplatform perfect bij het concept. Doordat de informatie over de geïnstalleerde meettechnologie altijd up-to-date is, is een optimaal onderhoud en documentatie mogelijk.

Onze solution

Eerst werd er een audit uitgevoerd om de meetinstrumenten in het W@M Portal te registreren. Servicetechnici voerden een merkonafhankelijke evaluatie uit om het belang van de afzonderlijke instrumenten voor het proces te bepalen (reparatierisico). De kritikaliteitsmatrix biedt nu een overzicht van de meetinstrumenten waarvan reserveonderdelen en reserve-instrumenten achter de hand gehouden moeten worden. Hierdoor kunnen de kosten voor opslag aanzienlijk teruggebracht en componenten van apparatuur van Endress+Hauser gestandaardiseerd worden.

Integratie in het besturingssysteem

Nadat de gegevens in het W@M Portal waren opgeslagen, werd een koppeling gemaakt met het besturingssysteem en werden de meetpunten aan de betreffende gegevens gekoppeld. Dankzij het visualisatieprogramma kan de waterzuiveringsinstallatie Thunersee snel een meetinstrument identificeren en de benodigde informatie opvragen. Met slechts één klik zijn de juiste handleidingen, bestelinformatie, onderhoudsrapporten, softwaredrivers of reserveonderdelen gevonden, en dankzij de online verbinding met de database van Endress+Hauser zijn deze ook altijd up-to-date.

Up-to-date overzicht van de geïnstalleerde technologie

Met het W@M Portal heeft de waterzuiveringsinstallatie Thunersee optimaal inzicht in de geïnstalleerde technologie en een betrouwbare basis voor de planning van onderhoudswerkzaamheden en uitgaven, bijv. voor vervanging of herziening. Doordat alle gegevens makkelijk toegankelijk en up-to-date zijn, is ook de communicatie met het serviceteam van Endress+Hauser aanzienlijk vereenvoudigd.