Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

1oo1 SIL3 niveauschakelaars, toepasbaar in een SIL3 safety systeem

4-20mADC FTL 81 Liquiphant trilvorkniveauschakelaar draagt bij aan life cycle besparingen en vermindering van risico

Ontwerpers van safety-systems kunnen nu gebruik maken van extra mogelijkheden gebaseerd op de bewezen ervaring van meer dan één miljoen geïnstalleerde trilvorkniveauschakelaars. De FTL81 verplaatst niveaudetectie van de traditionele relais gebaseerde niveauschakelaar naar een 4-20mADC gebaseerd subsysteem. Hoog niveau van diagnostiek en de mogelijkheid om van de niveaudetectiesensor om continu te communiceren direct naar de safety controller ondersteunt SIL3 1oo1 veiligheidssysteem implementaties.

Chemische plant ©Strandperle

Voordelen op een rij

  • Veilige werking van procesvaten zonder onderbreking onder moeilijke procesomstandigheden

  • Lagere onderhoudskosten/risico's, vanwege de lange interval tussen de in-situ proof testen

  • Verminderde milieurisico's door minimale procesaansluitingen

  • Parameters gecertificeerd voor gebruik in Safety Instrumented System (SIS) ontwerpen

  • Voortdurende zelfcontrole van de transmitter zorgt te allen tijde voor een juiste werking

Uw uitdagingen

  • Processen die 24/7 of voor langere tijd lopen in de petrochemie waar doorlooptijden/shutdowns lange tijd uit elkaar liggen

  • Instrument moet functioneren met weinig/geen onderhoud/controle of zonder procesonderbreking

  • Hoge temperatuur, druk en andere zware omstandigheden

  • Minimaal aantal procesaansluitingen kan een belangrijke doelstelling zijn om de milieurisico's te reduceren

  • Doelgerichte veiligheidsdekking/beschikbaarheid met daarbij lage onderhoudskosten/risico's voor de SIS-implementatie


  • Beperkte procesaansluitingen voor montage

Onze oplossing

©Endress+Hauser

De FTL81 Liquiphant Failsafe geïnstalleerd in een proces opening van een procesvat dat een Safety Instrumented System (SIS) SIL 3 hoogniveau bescherming nodig heeft. De gecertificeerde ANSI/ISA integrale procesafdichting van de Liquiphant helpt risico's en kosten door veld engineered externe afdichtingen te elimineren.

Projectomvang

Wij bieden een turn-key oplossing, waaronder:

  • Inkoop van alle materialen en instrumenten

  • Gedetailleerd ontwerp en engineering

  • Bekabeling

  • Installatie

  • Testen

  • Inbedrijfname

  • Start-up en overdragen

  • Training van operators

Continu veilige werking

De Liquiphant 4-20mADC wordt gevoed via de veiligheidscontroller I/O en de controller zelf controleert continu actuele alarmstatussen evenals een gemoduleerde digitale waarde van de Liquiphant om de toestand van de hele loop te overzien. Aangezien het procesvat een aantal jaren moet werken zonder onderbreking, heeft de Liquiphant met 12 jaar testinterval bewezen dit te kunnen aanpakken.

Extreme omstandigheden

De trilvorksensor werkt bij temperaturen tot 280°C en drukken tot 100 bar waarbij de meetfuncties niet beïnvloed worden door een breed scala aan turbulentie, beluchting, vibratie en procesomstandigheden.

Het verminderen van het onderhoudskosten en risico's

De FTL81 Liquiphant Failsafe ondersteunt gedeeltelijke in-situ prooftesten met een hoge prooftestdekking. Door de hoge testdekking van de gedeeltelijke prooftest, kan de tijdsinterval tussen full prooftesten sterk worden verlengd wat de kosten van de life cycle vermindert. Door het verminderen van de frequentie van het full proof test, worden systematische risico's (dwz de verwijdering/herinstallatieschade aan sensor of bedrading) en risico voor het personeel verminderd.