Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Verhoging van de veiligheidsniveaus

Installatie van een overloopbeveiligingssysteem voor tank in het Midden-Oosten

Onze oplossing voor de overloopbeveiliging van tanks met een onafhankelijk alarm op hoog niveau vermindert op doeltreffende wijze het risico op belangrijke gevaren. Onze klant, een wereldwijde groep van energie- en petrochemische bedrijven, heeft beslist onze oplossing te installeren in hun vestigingen in het Midden-Oosten.

Verhoging van veiligheidsniveaus in opslagtanks in het Midden-Oosten ©Corbis RF/Strandperle

Voordelen op een rij

  • Veiligere werking van de tankterminal

  • Minder onderhoud & geautomatiseerde testprocedure

  • Hogere operationele efficiënte en hoger tankgebruik

  • Instrumentenstandaardisering (minder reserveonderdelen)

  • Bedrijfsklare oplossing die kan worden overgedragen naar meerdere terminals in de hele wereld

De uitdaging

Hoewel de tanks zijn uitgerust met een geautomatiseerd Tank Gauging System, vereisten de standaarden van de klant, conform de laatste aanbevelingen van API (API2350 4e ed.), een uitgebreid alarmsysteem voor overloopbeveiliging dat volledig los staat van elk apparaat en elke methode die werd gebruikt voor ATG.

Specificaties vereisten schakelaars van SIL3-niveau conform IEC61508, IEC 61511-1/ gecertificeerd door TŰV, volgens het principe van de trillingsvork en met continue zelfcontrole.

Onze oplossing

We hebben het overloopbeveiligingssysteem conform de marktstandaard geleverd, samen met de verwante diensten die voldoen aan de vereisten van de klant voor:

  • Testen en ingebruikneming van schakelaars van SIL3-niveau en systeembehuizing

  • Installatie van kabels, leidingen, aansluitdozen, UPS, peilers en lichtbaken

  • Ingebruikneming, testen, opstarten en opleiding

  • After Sales support

  • Hotline-ondersteuning 24/7

  • Naleving en uitvoering van project conform de standaarden van de klant - geen onderbreking

Projectomvang

Wij hebben een turn-key oplossing geboden, waaronder:

  • Inkoop van alle materialen en instrumenten

  • Gedetailleerd ontwerp en engineering

  • Bekabeling

  • Installatie

  • Testen

  • Inbedrijfname

  • Start-up en overdragen

  • Opleiding van operators

  • After sales support

Toepassingsdetails

Het overlooppreventiesysteem conform de nieuwste API 2350-standaarden, is een modulaire SIL3-oplossing voor niveaubewaking en de weergave van alarmsignalen van een gedetecteerd risico op overloop. In geval van defect of alarm, worden zichtbare en hoorbare meldingen geactiveerd en worden de verwante berichten weergegeven op het display en de behuizing met de mogelijkheid om meer details te krijgen over de defecten.

Gedetailleerde techniek en tests voor acceptatie in fabriek

  • Gedetailleerde techniek juli 2012: zodra de bestelling is geaccepteerd, werd een gedetailleerd design afgewerkt met instrumentatieontwerp, behuizing, bekabeling, fundering en projectdocumentatie.

  • Fabrieksacceptatietests: belangrijke onderdelen van het project, inclusief instrumenten en behuizing hebben een FAT-ondergaan voorafgaande aan de installatie om te controleren of ze voldeden aan de specificatie. Tegen midden november 2012 werden alle onderdelen verzonden en werden de installatiewerkzaamheden gestart.

Installatie en acceptatietest ter plaatse

  • Installatie op locatie: al het betrokken personeel heeft de veiligheidstraining van de klant gevolgd. Methodeverklaringen, risicobeoordelingen en werkvergunningen werden verstrekt voorafgaande aan de ter plaatse uit te voeren werkzaamheden. De installatie op locatie werd tijdig voltooid conform alle veiligheidsprocedures van de klant.

  • Site-acceptatietest: in december 2012 werd al het werk op locatie voltooid. Het systeem werd geïnspecteerd en gecontroleerd op basis van de standaard functionele test van de klant.. Personeelsopleiding en oplevering zijn gevolgd.

Belangrijkste onderdelen van de oplossing

  • Endress+Hauser veilige Liquiphant S-niveau schakelaars, SIL3-gecertificeerd.

  • Schakelkast uitgerust met veiligheids-SIL3, Allen Bradley PLC en IO's, grafische en tekstdisplays, SIL-peilers en lichtbakens.

  • Automatische testprocedure.