E-direct producten: Eenvoudig te selecteren producten van hoge kwaliteit om online te bestellen. Deze producten bieden basismogelijkheden voor de meest economische oplossing voor uw toepassing.

E-direct Shop

Scheiding licht ruwe olie optimaliseren

Verkrijg een betere procesefficiëntie

De horizontale lichte olieafscheiders zijn geschikt voor hoge gas-olie-verhoudingen en stroombronnen met een constant debiet. Lichte olie (API >31,1° minder dan 870 kg/m3 (7,3 lb/gal)) scheidt sneller dan andere ruwe oliën. Traditionele mechanische meetinstrumenten kunnen een uitdaging vormen in deze toepassing. Onze geleide radar elimineert deze problemen en biedt een meer accurate meting.

Voordelen op een rij

  • Multiparametersonde voor interfacemeting. Twee stroomuitgangen voor interfacelaag en algemeen niveau.

  • Eenvoudige installatie en onderhoud zonder enige speciale gereedschappen

  • Installatie vereist geen standpijp

  • Dezelfde sensor wordt gebruikt voor de scheiding en het oliecompartiment van de separator

  • Geen kalibratie ter plaatse nodig

Uitdaging

De meest horizontale lichte olieafscheiders zijn tegenwoordig uitgerust met mechanische niveau- en dichtheidsregelaars. Mechanische apparaten vereisen veel onderhoud en moeten worden aangepast aan de geproduceerde olie. Elke verandering in de geproduceerde olie betekent dat ook het meetinstrument moet worden gewijzigd.

Onze oplossing

Onze geleide golfradar met coaxiale sonde schakelt alle procesinvloeden uit die kunnen optreden. De sensor wordt vooraf gekalibreerd geleverd en kan direct uit de verpakking worden gebruikt. Hierdoor kan deze gemakkelijk worden geïnstalleerd op bestaand afscheiders. De sensor kan direct in de afscheider of in een laterale pijp (flens) worden geïnstalleerd. Dezelfde sensor kan worden gebruikt in het scheidingscompartiment en in het oliecompartiment van de afscheider. Dit vereenvoudigt de vereisten voor de reserveonderdelen.

Levelflex M FMP55 met een coaxiale sonde

Betrouwbare meting:

  • Voor interface met emulsie

  • In geval van turbulent oppervlak en schuim

  • Voor het wijzigen van media

  • Hoge beschikbaarheid

  • Geïntegreerd geheugen van gegevens

  • Vooraf gekalibreerd in de fabriek

  • Gebruiksvriendelijk bedieningsconcept via menu in nationale talen

  • Eenvoudige integratie in controle- of assetmanagementsystemen

  • Exacte instrument- en procesdiagnosen voor snelle beslissingen

  • Goedkeuringen: ATEX, IEC Ex, FM, CSA