Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Afbeelding van coriolis-flowmeter LPGmass D8EB voor nauwkeurige meting van vloeibaar petroleumgas

LPGmass D8EB
coriolis-flowmeter

De tank- en distributietoepassing-flowmeter met eenvoudige systeemintegratie

D8EB
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
Dit product is niet verkrijgbaar in deze markt.

Overzicht specificaties

  • Max. meetfout

    Mass flow (liquid): ±0.20 %
    Volume flow (liquid): ±0.30 %

  • Measuring range

    0 to 70 000 kg/h (0 to 2570 lb/min)

  • Medium temperature range

    –50 to +125 °C (–58 to +257 °F)

  • Max. process pressure

    PN 40, Class 300

  • Wetted materials

    Measuring tube: 1.4539 (904L)
    Connection: 1.4404 (316/316L)

Toepassingsgebied

De LPGmass is speciaal ontwikkeld voor flowmeting van LPG voor toevoeren en lossen van vrachtwagens. Deze combineert een geïntegreerde temperatuurmeting met intelligente conversiefuncties en levert zo volumecorrectie direct ter plaatse. De LPGmass heeft de voorkeur van systeemintegrators, skidbouwers en productfabrikanten.

  • Meting wordt niet beïnvloed door fysische vloeistofeigenschappen, zoals viscositeit of dichtheid

  • Nauwkeurige meting van vloeibaar petroleumgas in tank- en distributietoepassingen.

Eigenschappen instrument

  • Flows tot 70.000 kg/h (2570 lb/min)

  • Volumeflowberekening volgens API tabel 53

  • Robuuste, compacte transmitterbehuizing

  • Modbus RS485

  • Ontworpen voor alle toepassingsbehoeften

Voordelen

  • Uitstekende operationele veiligheid – betrouwbaar onder extreme omstandigheden

  • Minder procesmeetpunten – multivariabele meting (flow, dichtheid, temperatuur)

  • Ruimtebesparende installatie – geen in-/uitlaatlengten

  • Ruimtebesparende transmitter – volledige functionaliteit in een zeer kleine ruimte

  • Snelle inbedrijfstelling – vooringestelde instrumenten

  • Automatisch herstel van gegevens voor onderhoud

Video's