Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Coriolis massaflowmeters in beladingsstation

Coriolis massaflowmeters

Coriolis flowmeting: gelijktijdige meting van de massaflow, dichtheid, temperatuur en viscositeit

Het Coriolis meetprincipe wordt toegepast in bijna alle industrieën, zoals de life sciences, chemie, petrochemie, olie en gas, voedingsmiddelen, en - niet minder belangrijk - in custody transfer toepassingen. Coriolis flowmeters kunnen vrijwel alle vloeistoffen meten: reinigingsmiddelen, oplosmiddelen, brandstoffen, ruwe olie, plantaardige olie, dierlijke vetten, latex, siliconen oliën, alcohol, fruitoplossingen, tandpasta, azijn, ketchup, mayonaise, gassen of vloeibaar gemaakte gassen.

47 Producten
Filter

You've viewed 8 of 32 products

Coriolis massaflowmeters

Onze productzoeker helpt u bij het zoeken naar geschikte meetapparatuur, software of systeemcomponenten via productkenmerken . Applicator leidt u door een individuele productselectie aan de hand van applicatieparameters.

Gelijktijdige meting van de massaflow, dichtheid en temperatuur opent geheel nieuwe perspectieven voor procescontrole, waarborging van de kwaliteit en veiligheid van het bedrijf .Aanvullend kunnen andere belangrijke karakteristieke waarden worden berekend op basis van de primairgemeten variabelen:

  • Volumeflow
  • Vaste delen in een vloeistof
  • Concentratie in multiple-fase vloeistoffen
  • Speciale dichtheidwaardes zoals referentiedichtheid, °Brix, °Baumé, °API, °Balling, °Plato, etc.

Het Coriolis flowmeetprincipe

Elke Coriolis flowmeter heeft een of meer meetbuizen die door een exciter in trilling worden gebracht. Zodra de vloeistof in de meetbuis begint te stromen, zorgt deze oscillatie voor extra verdraaiing veroorzaakt door de traagheid van de vloeistof. Twee sensoren detecteren deze verandering van de trilling van de buis in tijd en ruimte als het "faseverschil" Dit verschil is een directe meting van de massastroom .

De dichtheid van de vloeistof kan daarnaast ook worden bepaald uit de frequentie van de trilling van de meetbuizen. De temperatuur van de meetbuis wordt ook geregistreerd om de thermische invloeden te compenseren .De hiervan afgeleide procestemperatuur is beschikbaar als een aanvullend uitgangssignaal.

Voordelen

  • Universeel meetprincipe voor vloeistoffen en gassen
  • Multivariabele metingen – gelijktijdig meten van massaflow, dichtheid, temperatuur en viscositeit
  • Hoge meetnauwkeurigheid: standaard ±0.1% o.r., optioneel : ±0.05% o.r. (Premium Cal)
  • Meetprincipe onafhankelijk van de fysische eigenschappen van de vloeistof en het flowprofiel
  • Geen in- en uitlooplengtes noodzakelijk

Downloads