Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Tankvision NXA820 - voorraadbeheer

Tankvision
voorraadbeheer
Tank Scanner NXA820

Krijgt gegevens van procesinstrumenten

NXA820
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
Overzicht specificaties

  • Input

    Modbus RS485; V1; WM550

  • Output

    Ethernet; OPC DA Server (installed on a separate PC)

Toepassingsgebied

De Tank Scanner NXA820 scant parameters van tankmeters en voert tankberekeningen uit als onderdeel van Tankvision. Tankvision is een tankvoorraadsysteem dat wordt bediend via een standaardwebbrowser en waarvoor geen eigendomssoftware of licentiegelden nodig zijn. Tankvision is gebaseerd op een gedistribueerde architectuur van een lokaal netwerk (LAN). Dankzij de modulaire structuur is het uitermate geschikt voor kleine tankparken met slechts enkele tanks, maar ook voor grote raffinaderijen met honderden tanks.

Scant parameters van tankmeters en voert tankberekeningen uit. Geschikt voor kleine tankparken met slechts enkele tanks, maar ook voor grote raffinaderijen met honderden tanks.

  • Omgevingstemperatuur: -40 tot +60 °C (-40 tot +140 °F)

  • Goedgekeurd voor custody transfer-toepassingen volgens NMi en PTB

Voordelen

  • Een robuust industrieel besturingssysteem met ingebedde software waarborgt een hoge stabiliteit en beschikbaarheid

  • Goedgekeurd voor custody transfer-toepassingen volgens NMi en PTB

  • Modulaire opbouw; makkelijk aan te passen aan elke toepassing; upgraden kan naar wens

  • Configuratie, inbedrijfstelling en bediening via webbrowser; geen eigendomssoftware nodig

  • Toegang voor maximaal 10 gebruikers per Tankvision component van elke aangesloten PC - zonder licentie

  • Bepaalde of aangepaste bedieningsschermen voor typische bediening van een tankpark

  • Gangbaar hardwareplatform voor alle componenten; geen harde schijf of ventilatoren - geen slijtage

Xpert selectie

  • Gespecialiseerde producten

  • Ontworpen voor veeleisende applicaties

Technische topkwaliteit

Eenvoud

Variabel

Xpert: Beheers uw meest uitdagende applicaties ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Voorganger