Prothermo NMT539 is een intelligente HART-signaalconvertor met een gecombineerde gemiddelde-temperatuursensor en bodemwatergrensvlak-sonde. Voor gemiddelde-temperatuurmetingen bestaande uit nauwkeurige multispot Pt100-elementen. De NMT539 is een zeer krachtige oplossing voor constante gemiddelde-temperatuurgegevens en watergrensvlakgegevens via HART-communicatie. Voor overdrachts- en nauwkeurige voorraadmetingen optimaal in combinatie met Proservo NMS5 of Tank Side Monitor NRF590 met Micropilot.
Voor nauwkeurige gemiddelde-temperatuurmetingen en bodemwatermetingen.
Procesaansluiting: flenzen
Temperatuur: -40 tot +100 °C (-40 tot +212 °F)
Meetafstand: 40 m (131,2 ft)
Nauwkeurigheid: ± 0,1 °C
Internationale certificaten voor explosieveiligheid
Voordelen
Intrinsiek veilig instrument voor de meest veilige elektrische configuratie
Leverbaar in vier verschillende versies op basis van behoeften van de klant: Alleen convertor Convertor en temperatuursonde Convertor en waterbodemsonde Convertor, temperatuur- en bodemwatersonde
De convertor is compatibel met diverse elementtypen in temperatuursondes van derden
Compatibel met Endress+Hauser's gebruikersvriendelijke FieldCare
Grote verscheidenheid aan procesaansluitingen en kabelinvoeren leverbaar, om wereldwijd te voldoen aan classificaties
In deze white paper wordt verklaard, hoe zelfkalibrerende thermometers kunnen worden gebruikt in hygiënische procestechniek. Zowel theorie als praktijk komen aan bod met toepassingsvoorbeelden. Meer informatie!
Iplom SpA sought to optimize its refining process to extend catalyst life and to increase safety in a hydrodesulfurization (HDS) application through precise 3D temperature profiling.
Available in four different versions based on customer requirements: Converter Only Converter & Temp. probe Converter & Water bottom probe Converter, temp. & water bottom probe Converter is compatible with various element types in third party manufacturer temp. probe.
Prothermo NMT539-Operating Instructions and Description of Instrument
FunctiInstallation Instruction
Bedieningshandleiding (BA)
Engelse versie - 04/2008
New version available in English
The Prothermo NMT539 is an intelligent HART signal converter, with a combined average temperature sensor and water bottom interface probe. For average temperature measurement, it consists of precision multi-spot Pt100 elements.
The Prothermo NMT 539 is multi-spot Pt100 average thermometer combined with a HART signal converter to meet the demand of temp. measurement for both custody transfer and inventory control applications.
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .