Met zijn kostenefficiëntie, optimaal ruimtegebruik, betrouwbare werking, eenvoudige installatie en inbedrijfstelling voldoet de TMR31 aan de eisen van de moderne procesmeettechniek. Trillingsbestendige geïntegreerde thin-filmsensoren garanderen de hoogste bedrijfszekerheid bij de snelste reactietijden.
De Easytemp TMR31 compacte thermometers worden gebruikt voor het meten van temperaturen van -50 °C tot +150 °C (-58 °F tot +302 °F) of tot +200 °C (+392 °F) met nek. De meest gebruikte installatielocaties zijn tanks en pijpleidingen. TMR31 met procesaansluitingen voor algemene toepassingen.
Voordelen
Klein, compact ontwerp dat volledig van roestvrijstaal is gemaakt
Extreem korte reactietijden
Hoge nauwkeurigheid, zelfs bij korte insteeklengten
4-draads, Pt100 of PC-programmeerbare transmitter met 4 tot 20 mA uitgangsstroom
Configuratie en visualisatie met ReadWin® 2000 PC besturingssoftware, die kosteloos is
Storingsinformatie bij een sensorstoring of sensorkortsluiting, instelbaar volgens NAMUR NE43
Scheepvaartgoedkeuring
Fundamental selectie
Eenvoudige producten
Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
In deze white paper wordt verklaard, hoe zelfkalibrerende thermometers kunnen worden gebruikt in hygiënische procestechniek. Zowel theorie als praktijk komen aan bod met toepassingsvoorbeelden. Meer informatie!
Iplom SpA sought to optimize its refining process to extend catalyst life and to increase safety in a hydrodesulfurization (HDS) application through precise 3D temperature profiling.
For general (TMR31) or hygienic applications (TMR35), with Pt100, class
A sensor and 4-wire connection
Optionally with integrated 4 to 20 mA transmitter, PC programmable
For general (TMR31) or hygienic applications (TMR35), with Pt100, class A sensor and 4-wire connection Optionally with integrated 4 to 20 mA transmitter, PC programmable
Kompakt, schnell und präzise Die kompakten Thermometer TMR31 und TMR35 richten sich mit ihrer erstklassigen hygienischen Bauform an Anwendungen in der Life-Sciences- sowie der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.
Next Level Hygienic: Complete offering for the
Food & Beverage and Life Sciences industries
PU (publicatie)
Engelse versie - 08/2022
New version available in English
Endress+Hauser offers innovative temperature sensors and assemblies, system products, accessories, software solutions and related services for hygienic, sterile and aseptic applications in the food & beverage and life sciences industries governed by stringent quality and safety regulations.
Compact, fast and precise TMR31 and TMR35 compact temperature probes with best-in-class hygienicdesign are a imed at applications in the life sciences and the food & beverage industries.
Misura della temperatura e componenti di sistema per i settori
alimentare e
farmaceutico.
PU (publicatie)
Italiaanse versie - 01/2020
New version available in English
Misura della temperatura e componenti di sistema per i settori alimentare e farmaceutico. La nuova frontiera dell'igiene: un'offerta complete per applicazioni igieniche e asettiche
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .