De robuuste thermometer is ontworpen voor gebruik in veeleisende toepassingen zoals gas- of stoomtoepassingen, bv. in de chemische, olie & gas- en energie-industrie. Door het gebruik van robuuste beschermbuizen en speciale procesaansluitingen zijn zelfs de hoogste drukken en temperaturen geen probleem. Met de optionele koptransmitter met alle gangbare communicatieprotocollen heeft het instrument in vergelijking met direct bekabelde sensoren een betere meetnauwkeurigheid en -betrouwbaarheid.
Universeel toepassingsgebied
Zeer geschikt voor stoom- en gastoepassingen met hoge procesdrukken en -temperaturen
Meetbereik: -200 tot +600 °C (-328 tot 1112 °F)
Statisch drukbereik tot 400 bar (5800 psi)
Beschermingsklasse: maximaal IP68
Voordelen
Hoge mate van flexibiliteit dankzij modulaire opbouw met standaard aansluitkoppen volgens DIN EN 50446 en klantspecifieke insteeklengtes
Hoge mate van compatibiliteit van de inzet en ontwerp volgens DIN 43772
Verlengde nek om de koptransmitter te beschermen tegen oververhitting
Iplom SpA sought to optimize its refining process to extend catalyst life and to increase safety in a hydrodesulfurization (HDS) application through precise 3D temperature profiling.
metric style modular temperature assembly universal range of application suitable for hazardous areas suitable for high process pressures flanged process connection or weld in with neck incl. thermowell (metal) usable with insert StrongSens
PT100 TF StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F)
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 400 bar (5.802 psi)
Accuracy
class A acc. to IEC 60751 class AA acc. to IEC 60751
Response time
depending on configuration
Integration head transmitter
yes (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
Ex - approvals
ATEX II1D Ex ia IIIC, II1G Ex ia IIC T6 ATEX II1/2D Ex ia IIIC,II1G Ex ia IIC T6 ATEX II1G Ex ia IIC T6 ATEX II 3 G Ex nA IIC T6, II3D NEPSI Ex ia IIC T6, Ex iaD 20 T85-T450 IECEx Ex ia IIC T6 Ga/Gb UK II1D Ex ia IIIC Da, II1G Ex ia IIC T6 Ga UK II1/2D Ex ia IIIC Da/Db, II1G Ex ia IIC T6 Ga UK II1G Ex ia IIC T6 Ga UK II 3 G Ex nA IIC T6 Gc, II3D Ex tc IIIC Dc EAC Ex ia IIC T6 Ga + DIP NEPSI Ex nA IIC T6
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .