Het robuuste instrument is klaar voor gebruik in een bestaande thermowell en omvat verschillende transmitterkopbehuizingen, om te voldoen aan de toepassing en de ruimte-eisen. De eenheid biedt hogere meetnauwkeurigheid en betrouwbaarheid. Diverse procesaansluitingen, afmetingen en materialen (zoals 316L SS en Hastelloy C276) bieden flexibele toepassingsmogelijkheden.
De TH15-temperatuursensoren zijn RTD-thermometers bedoeld voor gebruik in elk type procesindustrie, waaronder zware omstandigheden, dankzij het robuuste ontwerp. De sensoren bestaan uit een meetsonde met een geïsoleerd RTD-element en mantel.
De sensoreenheden kunnen worden gebruikt in procesindustrieën zoals:
Chemische industrie
Petrochemische industrie
Elektriciteitscentrales
Raffinaderijen
Boorplatformen
Voordelen
Hoge flexibiliteit dankzij het modulaire samenstel met standaard-aansluitkoppen en aangepaste insteeklengte
Eén leverancier voor alle temperatuurmeetoplossingen. Hoogwaardige transmitter met geïntegreerde sensor voor zware toepassingen in de procesindustrie. Uit de doos halen en installeren!
Verbeterde galvanische isolatie van de meeste instrumenten (2 kV)
Vereenvoudigde modelstructuur: concurrerend geprijsd, uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding. Makkelijk te bestellen en opnieuw te bestellen. Eén enkel modelnummer omvat sensor en transmitter voor een complete puntoplossing
Alle iTEMP®-transmitters bieden langetermijnstabiliteit ≤ 0,05% per jaar
Iplom SpA sought to optimize its refining process to extend catalyst life and to increase safety in a hydrodesulfurization (HDS) application through precise 3D temperature profiling.
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .