Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Product picture thermocouple thermometer TH51

TH51
Modular TC thermometer, US style

Best in class temperature measurement technology for general applications

TH51
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
Overzicht specificaties

  • Accuracy

    Standard acc. to ASTM E-230
    Special acc. to ASTM E-230

  • Response time

    63% rt = 0.3 s

  • Max. process pressure (static)

    at 20°C: 250 bar (3.626 psi)
    depends on configuration

  • Operating temperature range

    Type T:
    -270 °C ...370 °C
    (-454 °F ...698 °F)
    Type J:
    -210 °C ...720 °C
    (-346 °F ...1.328 °F)
    Type E:
    -270 °C ...820 °C
    (-454 °F ...1.508 °F)
    Type K:
    -270 °C ...1.150 °C
    (-454 °F ...2.102 °F)
    Type N:
    -270 °C ... 1.150 °C
    (-454 °F ...2.102 °F)

  • Max. immersion length on request

    up to 96" (2.438 mm)
    others on request

Toepassingsgebied

The high modular thermometer is used for several applications in almost all industries. Examples are heat exchangers, furnaces, dryers, process reactors, etc. With different head transmitter it's a complete unit ready for use with enhanced measurement accuracy and reliability. It also enables very fast response times, due to direct contact measurement without thermowell. A variety of process connections and dimensions offer flexible application possibilities.

Magnesium oxide insulated thermocouples, commonly referred to as MgO thermocouples, are used in many process and laboratory applications. They have many desirable characteristics making thermocouples a good choice for general and special purpose applications.

The sensors can be used on:

  • Heat exchangers

  • Power & recovery areas

  • Furnaces

  • Dryers

  • Flue gas

  • Compressor stations

  • Process reactors

  • Metallurgical and glass manufacturing

Voordelen

  • One source shopping for temperature measurement solutions. World class transmitter with integrated sensor offering. Remove and install straight out of the box!

  • Improved galvanic isolation on most devices (2 kV)

  • Simplified model structure: Competitively priced, offers great value. Easy to order and reorder. A single model number includes sensor and transmitter assembly for a
    complete point solution.

  • All iTEMP® transmitters provide long term stability ≤ 0.05 % per year

Lean selectie

  • Standaardproducten

  • Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm

Technische topkwaliteit

Eenvoud

FLEX: Lean ©Endress+Hauser
  • Eenvoudige producten

  • Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Standaardproducten

  • Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • High-end producten

  • Functioneel en uiterst doelmatig

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Gespecialiseerde producten

  • Ontworpen voor veeleisende applicaties

Technische topkwaliteit

Eenvoud

Variabel

FLEX selectie Technische topkwaliteit Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selectie

Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selectie

Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selectie

Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selectie

Beheers uw meest uitdagende applicaties

Technische topkwaliteit
Eenvoud

Variabel

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products