Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Productafbeelding massief stalen thermowell TW15

TW15
massief stalen thermowell

Thermowell gemaakt van geboord staafmateriaal. Wordt voornamelijk gebruikt voor zware of industriële toepassingen

TW15
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
Overzicht specificaties

  • Max. process pressure (static)

    400 bar (5802 psi)

  • Maximum standard immersion length

    250 mm (9,84")

  • Max. immersion length on request

    400 mm (15,75")

Toepassingsgebied

Vanwege de uitdagende procesomstandigheden bij zware toepassingen moet de belastingscapaciteit van een thermowell exact worden berekend. Kleurstofpenetratietests, ultrasone tests, heliumlektests, drukbestendigheidstests en diverse, niet-destructieve materiaaltests garanderen de kwaliteit van de materialen en de producten.

De TW15 is ontworpen voor weerstands- en thermokoppel-thermometers en is geschikt voor zware toepassingen.

Modulaire configuratie volgens DIN 43772 (vorm 4/4F) biedt gebruik in alle industriële processen met zware thermische en mechanische belastingen.

Voordelen

  • De lengte van het verlengstuk, de insteeklengte en de totale lengte kunnen worden gekozen al naargelang de proceseisen

  • Er is een uitgebreide keuze in leverbare afmetingen, materialen en procesaansluitingen

  • Speciale uitvoeringen kunnen volgens klantspecificaties worden vervaardigd

  • De procesaansluiting is ingelast of geflenst

Lean selectie

  • Standaardproducten

  • Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm

Technische topkwaliteit

Eenvoud

FLEX: Lean ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Voorganger