Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Liquicap FMI21 - capacitieve niveaumeting

Capacitieve
niveaumeting
Liquicap FMI21

Voor continue niveaumetingen in geleidende vloeistoffen

FMI21
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
Overzicht specificaties

  • Accuracy

    < 1%

  • Process temperature

    -40 °C ... 100 °C
    (-40 °F ... 212 °F)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    Vacuum ... 10 bar
    (Vacuum ... 145 psi)

  • Max. meetafstand

    2.5 m (8 ft)

  • Main wetted parts

    Probe rods:
    316L/1.4404 / PP
    Option: carbon fibre PP coated

Toepassingsgebied

De Liquicap FMI21 is een eenvoudige en kostenefficiënte staafsonde voor continue niveaumeting voor geleidende vloeistoffen. Dankzij de hoogwaardige non-corrosieve materialen (koolstofvezel, roestvrij staal) is deze zelfs geschikt voor agressieve vloeistoffen (zoals zuren en basen). In combinatie met de Fieldgate FXA320 (op afstand analyseren van meetwaarden met behulp van internettechnologie) is de Liquicap ideaal voor voorraadbeheeroplossingen.

Het instrument is af fabriek vooringesteld 0 tot 100% van de bestelde sondelengte. Het kan worden gebruikt vanaf een geleidbaarheid van 30 μS/cm en de meting is onafhankelijk van de dc-waarde (diëlektrische constante) van de vloeistof. Geschikt voor metingen in waterreservoirs.

  • Procesaansluiting: schroefdraad

  • Procesdruk: vacuüm tot 10 bar (vacuüm tot 145 psi)

  • Meetbereik: tot 2,5 m (8 ft)

  • Temperatuur: -40 tot +100 °C (-40 tot +212 °F)

  • Internationale certificaten voor explosieveiligheid, overvulbeveiliging WHG

Voordelen

  • Veilige en betrouwbare werking ongeacht de tankgeometrie

  • Geen kalibratie nodig (kalibratie vindt in de fabriek plaats)

  • Hoogwaardige non-corrosieve materialen (koolstofvezel, roestvrij staal) voor gebruik in agressieve vloeistoffen

  • Geen bewegende delen in de tank

  • Kostenefficiënte oplossing voor continue niveaumeting

  • Geoptimaliseerde opslag door het eenvoudig ter plaatse inkorten van de sondestaven

Fundamental selectie

  • Eenvoudige producten

  • Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken

Technische topkwaliteit

Eenvoud

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Voorganger