The MPC2 level switch is a displacement type instrument for installation on a tank. It provides alarm contact output of max. 4 points while activating micro switches with magnet. The switching mechanism is designed to operate these contacts independent of one another. The instruments could therefore emit high and low level alarm alarms.
Ambient temperature: -10 to +60°C (14 to +140°F)
Accuracy: ±3mm (± 0.12")
Voordelen
Spring type micro switch holders assuring proper operations unaffected by vibration of vessels
Multi-point control (4 points maximum) possible with a single product.
Messer produceert waterstof in een stoomomzetter. De fabriek heeft een groot aantal beschermings- en veiligheidsinstrumenten waarbij drukwaarden een belangrijke rol spelen.
Ontdek hoe Profibaustoffe Austria GmbH de bewaking van het bulkmateriaal in silo's heeft geautomatiseerd om nieuwe vullingen op een "just-in-time"-basis te kunnen leveren.
De Egyptische regering werkt aan de vervanging van vloeibare brandstoffen door aardgas. Om dit te bereiken wilden ze het aantal CNG-stations in hun land verhogen van 306 tot 1000 tegen eind 2021.
MPC series level controllers are displacement type instruments for tank
installation. MPC provides 1to 4 control output contacts while
activating
microswitches with a magnet. The switching mechanism is designed to
operate these contacts independent of one another and performs pump
control by utilizing the independent operation of the contacts.
MPC series level controllers are displacement type instruments for tank installation. MPC provides 1to 4 control output contacts while activating microswitches with a magnet. The switching mechanism is designed to operate these contacts independent of one another and performs pump control by utilizing the independent operation of the contacts.
MPC series level switches are displacement type instruments for liquid tanks. MPC displays an alarm for water or oil tank levels and to control pumps andvalves by utilizing independent operation of the contacts.
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .