Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Liquiphant FTL80 - Vibronic

Vibronic
Point level detection
Liquiphant FTL80

Point level switch for liquids for FailSafe overfill protection

FTL80
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
Overzicht specificaties

  • Process temperature

    -60°C...+280°C
    (-76°F...+540°F)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    Vacuum...100 bar
    (1450 psi)

  • Min. density of medium

    Density from 0.4 g/cm3
    (0.4 SGU)

Toepassingsgebied

Liquiphant FTL80 is a point level switch for use in hazardous areas with all international certificates. FailSafe overfill protection in applications with functional safety up to SIL3 with one device. Reliable measurement values, not affected by: changing media properties, flow, turbulences, gas bubbles, foam, vibrations or build-up.

Point level switch for liquids up to SIL3.

  • Process connections: Threads and flanges

  • Temperature: -60 to +280°C (-76 to +540°F)

  • Pressure: -1 to +100bar (-14.5 to +1,450psi)

  • Sensor material: 316L, Alloy C

  • International explosion protection certificates, overfill protection WHG, SIL, marine approvals

Voordelen

  • Use in safety systems requiring functional safety to SIL3 in accordance with IEC 61508 Ed.2.0/ IEC 61511-1/ISA 84-1 and DIN EN ISO 13849

  • Proof test: proof testing interval up to 12 years, Slave devices tested at the press of a button

  • Permanent self-monitoring/internal redundancy

  • 4-20mA interface (acc. to NAMUR NE 06/NE 43): easy integration via the switching unit (Nivotester FailSafe FTL825) with a two-channel output (safety contacts) and locking function or direct integration into a safety PLC

  • No adjustment: quick, low-cost startup

  • No mechanically moving parts: no maintenance, no wear, long operating life

  • Monitoring of fork for damage, corrosion, build-up and mechanical blocking

Video's

Xpert selectie

  • Gespecialiseerde producten

  • Ontworpen voor veeleisende applicaties

Technische topkwaliteit

Eenvoud

Variabel

Xpert: Beheers uw meest uitdagende applicaties ©Endress+Hauser
  • Eenvoudige producten

  • Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Standaardproducten

  • Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • High-end producten

  • Functioneel en uiterst doelmatig

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Gespecialiseerde producten

  • Ontworpen voor veeleisende applicaties

Technische topkwaliteit

Eenvoud

Variabel

FLEX selectie Technische topkwaliteit Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selectie

Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selectie

Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selectie

Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selectie

Beheers uw meest uitdagende applicaties

Technische topkwaliteit
Eenvoud

Variabel

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products