Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Soliphant FTM51 - trilvorkniveaudetectie

Trilvork-
niveaudetectie
Soliphant FTM51

Robuuste niveauschakelaar met verlengbuis voor fijnkorrelige stortgoederen, ook voor gevaarlijke omgevingen

FTM51
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
Overzicht specificaties

  • Process temperature

    -50°C ... 280°C
    (-60 °F ... 540°F)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    Vacuum ... 25 bar
    (Vacuum ... 360 psi)

  • Min. density of medium

    Standard fork: 10 g/l
    Short fork: 50 g/l

Toepassingsgebied

De Soliphant FTM51 is een robuuste niveauschakelaar die kan worden gebruikt in silo's met fijnkorrelige of poedervormige stoffen, zelfs bij stoffen met een geringe bulkdichtheid. Geschikt voor een breed scala aan toepassingen met internationale certificaten voor gebruik in stof- of gasgevaarlijke omgevingen. Leverbaar met gepolijste vork en roestvrijstalen behuizing met Tri-Clamp of met aluminium behuizing en gecoate vork. Onderhoudsvrij instrument dat kan worden gebruikt voor graan, meel, cacao, suiker, diervoeder, kleurstofpoeder en krijt.

Niveauschakelaar voor fijnkorrelige en poedervormige stoffen.

  • Procesaansluitingen: schroefdraad, flenzen en hygiënische koppeling (Tri-Clamp)

  • Temperatuur: -50 tot +280 °C (-60 tot +540 °F)

  • Druk: -1 tot +25 bar (-14,5 tot +360 psi)

  • Lengte sensor: 300 mm tot 4000 mm

  • Materiaal sensor: 316L (3,2 µm, 0,8 µm, PTFE-coating, ETFE-coating)

  • Internationale certificaten voor explosieveiligheid

Voordelen

  • SIL2 volgens IEC 61508

  • Geen mechanisch bewegende delen, onderhoudsvrij

  • Meting wordt niet beïnvloed door aangroei of externe trillingen

  • Diverse uitgangen: bijv. NAMUR, relais, thyristor en PFM voor een optimale afstemming op de installatiebesturing

  • Weergave van aangroei en slijtage selecteerbaar, dichtheidsinstelling en schakelvertraging selecteerbaar

  • Keuze uit gecoate of gepolijste sensor

  • Aangroei- en corrosiedetectie

Video's

Extended selectie

  • High-end producten

  • Functioneel en uiterst doelmatig

Technische topkwaliteit

Eenvoud

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Eenvoudige producten

  • Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Standaardproducten

  • Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • High-end producten

  • Functioneel en uiterst doelmatig

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Gespecialiseerde producten

  • Ontworpen voor veeleisende applicaties

Technische topkwaliteit

Eenvoud

Variabel

FLEX selectie Technische topkwaliteit Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selectie

Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selectie

Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selectie

Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selectie

Beheers uw meest uitdagende applicaties

Technische topkwaliteit
Eenvoud

Variabel

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products