Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Orbipac CPF82 - Compacte analoge redox-sensor voor barre omgevingen

Analoge ORP-sensor
Orbipac CPF82

Compacte elektrode voor afvalwater, primaries en metaal

CPF82
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
Overzicht specificaties

  • Measurement range

    -1500mV - -1500mV

  • Process temperature

    -10°C - 110°C
    (14°F - 230°F)

  • Process pressure

    max. 10 bar
    (145 psi)

Toepassingsgebied

Orbipac CPF82 is de analoge, eenvoudige oplossing voor ORP-metingen in barre omgevingen. Het grote, vuilafstotende PTFE-membraan garandeert weinig onderhoud, terwijl de geïntegreerde montage ruimte en tijd bespaart tijdens flow- of dompelinstallatie.

Orbipac CPF82 is de robuuste ORP-sensor voor de zuivering van industrieel water en afvalwater en voor processen in de mijnindustrie. Deze bewaakt:

  • Inlaat en uitlaat

  • Neutralisatie

  • Flotatie

  • Uitloging

Voordelen

  • Geschikt voor flow- of dompelinstallatie

  • Langdurig stabiel: tweede elektrolytbrug voor betere bescherming tegen elektrode-vergiftigende ionen zoals S2- of CN-ionen

  • Robuuste polymeerbehuizing beschermt tegen mechanische beschadiging