Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
De Liquisys CCM223 is een compacte paneeltransmitter voor chloor-, chloordioxide- en pH-metingen.

Desinfectietransmitter
Liquisys CCM223

Compact paneelinstrument voor de water- en afvalwater-, voedingsmiddelen- en elektriciteitsindustrie

CCM223
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
Overzicht specificaties

  • Input

    Chor / Chlordioxide and pH/ORP Sensor.

  • Output / communication

    - Chlor/Chlordioxid, pH, Temperatur : 0/4-20mA- Profibus- Hart + 0/4-20mA

Toepassingsgebied

De Liquisys CCM223 is een standaard chloortransmitter met geïntegreerde pH-compensatie voor vrij chloor. Het verbetert de operationele veiligheid dankzij continue aannemelijkheids-, proces- en sensorcontroles. Kies uit een groot aantal hardware- en softwaremodules, zoals relais of Fieldbus-communicatie, om deze nauwkeurig aan te passen aan uw meettaak. Dankzij deze modulariteit kunt u de transmitter op elk gewenst moment upgraden. Met het eenvoudige menu en de kalibratie verlopen configuratie en werking snel en gemakkelijk.

De Liquisys CCM223-transmitter werkt met alle analoge sensoren voor totaal chloor, vrij chloor, chloordioxide en pH in:

  • Water & afvalwater
    - Desinfectieprocesregeling en -bewaking
    - Ontzilting met membraantechnologie
    - Zwembaden en whirlpools
    - Gaswassers

  • Voedingsmiddelen & drank
    - Desinfectie van proceswater

  • Elektriciteitscentrales
    - Desinfectie van koelwater

De Liquisys CCM223 bevat de volgende protocollen en interfaces:

  • 0/4-20 mA

  • HART

  • PROFIBUS DP

  • PROFIBUS PA

Voordelen

  • Grotere operationele veiligheid: continu procescontrolesysteem, aangepaste alarmconfiguratie, aannemelijkheidscontrole van kalibratie.

  • Betrouwbare chloor- en pH-regeling: actuele invoer voor flowbewaking met controllerafsluiting of voor anticiperende regeling.

  • Eenvoudig te bedienen en onderhouden: intuïtieve gebruikersinterface, eenvoudige kalibratie voor chloor en pH, directe toegang voor handmatige contactregeling.

  • Minder onderhoud: automatische reinigingsfunctie (met Chemoclean), geactiveerd door alarm of niveauschakelaar.

  • Passend voor elke toepassing: talrijke uitbreidingen, zoals P(ID)-controller, timer, enz. maken een flexibele aanpassing voor alle processen mogelijk.

Voorganger