Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Flowfit COA250 is een opgeloste-zuurstofarmatuur voor wandmontage of vrije installatie in pijpleidingen

Opgeloste-zuurstofarmatuur
Flowfit COA250

Flowarmatuur voor water, afvalwater en utiliteiten

COA250
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
Overzicht specificaties

  • Process temperature

    max. 50°C
    (max. 122°F)

  • Process pressure

    max. 6bar
    (max.87psi)

Toepassingsgebied

De Flowfit COA250 is een flowarmatuur voor wandmontage of vrije installatie in pijpleidingen en is de ideale oplossing als onderdompeling van de sensor niet mogelijk of niet gewenst is. Het ontwerp verkort de sensorresponstijd en zorgt voor makkelijke toegang tot de sensor voor luchtkalibratie. De armatuur is ongevoelig voor verstopping en levert automatische zelfontluchting, waardoor altijd betrouwbare meetwaarden zijn gewaarborgd. Dankzij de nozzle met automatische reiniging profiteert u ook van langere onderhoudsintervallen.

De Flowfit COA250 is een flowarmatuur voor zuurstofsensoren met een diameter van 40 mm in:

  • Waterzuiveringsinstallaties:
    - Proceswaterbehandeling en -bewaking
    - Afvoerwaterbewaking

  • Drinkwater en proceswater:
    - Proceswaterbehandeling en -bewaking
    - Bewaking waterkwaliteit in rivieren, meren of zeeën

  • Utiliteiten in alle industrieën:
    - Proceswaterbehandeling en -bewaking
    - Koelwaterbewaking

Voordelen

  • Flexibele montagemogelijkheden: geschikt voor wandmontage of vrije installatie in pijpleidingen.

  • Snelle meetwaarden: het geringe armatuurvolume verkort de sensorresponstijden.

  • Eenvoudig en veilig onderhoud: automatische sensorreiniging zonder procesonderbrekingen.

  • Geoptimaliseerde sensortoegankelijkheid: eenvoudige verwijdering van de sensor voor kalibratie in de lucht.

  • Snelle beschikbaarheid: automatische ontluchting dankzij ontwerp met bodeminlaat/topuitlaat.

  • Robuust ontwerp: geschikt voor procesdrukken tot 6 bar (87 psi).

  • Eenvoudige producten

  • Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Standaardproducten

  • Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • High-end producten

  • Functioneel en uiterst doelmatig

Technische topkwaliteit

Eenvoud

  • Gespecialiseerde producten

  • Ontworpen voor veeleisende applicaties

Technische topkwaliteit

Eenvoud

Variabel

FLEX selectie Technische topkwaliteit Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selectie

Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selectie

Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selectie

Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën

Technische topkwaliteit
Eenvoud
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selectie

Beheers uw meest uitdagende applicaties

Technische topkwaliteit
Eenvoud

Variabel