Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Cleanfit CPA473 - intrekbare houder voor vezelachtige en kleverige media

Handmatig of automatisch terugtrekbare armatuur Cleanfit CPA473

Armatuur met kogelklep voor de chemische industrie, papierindustrie en de afvalwaterindustrie

CPA473
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
Overzicht specificaties

  • Process temperature

    PA pressure cylinder (manually only):
    Max. 80 °C (176 °F)
    Stainless steel pressure cylinder:
    up to 100°C (212 °F) with continuous operation up to 6 bar (87 psi)

  • Process pressure

    PA pressure cylinder: Max. 6 bar (87 psi)
    Stainless steel pressure cylinder: Max. 10 bar (145 psi)
    Pneumatic outlet safety seal:
    6 bar at 100 °C (87 psi at 212 °F)

Toepassingsgebied

De Cleanfit CPA473 intrekbare armatuur is bedoeld voor toepassing in vezelachtige of kleverige media. De gepatenteerde hulsafdichtingen en geïntegreerde schrapers zorgen dat er niets aan de sensor blijft kleven. De Cleanfit biedt optimaal bedieningscomfort: de sensoren kunnen worden vervangen en de armatuur kan zelfs worden onderhouden terwijl het proces loopt. Met het optionele elektrische of pneumatische regelsysteem is automatische reiniging en kalibratie mogelijk - zelfs in moeilijke processen.

De Cleanfit CPA473 is bedoeld voor gebruik in tanks en leidingen in:

  • Chemische industrie

  • Papierindustrie

  • Water- & afvalwaterindustrie

  • Elektriciteitscentrales

  • Vuilverbrandingsovens

Het instrument is geschikt voor gebruik met drukken tot 10 bar (roestvrijstalen cilinder) of 6 bar (PA-cilinder).

Voordelen

  • Veilige en betrouwbare scheiding van het proces door een kogelklep, zelfs onder barre omstandigheden

  • Geen procesonderbrekingen voor elektrodereiniging en -kalibratie – bespaart onderhoudstijd en -kosten

  • Langere levensduur van elektroden dankzij de automatische reiniging

  • Geschikt voor toepassing in kleverige en vezelachtige media dankzij de geïntegreerde schraper en hulsafdichtingen

  • Flexibele aanpassing aan alle toepassingen door grote diversiteit van materialen en procesaansluitingen