Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Flowfit De CYA251 is een robuuste flowarmatuur voor nitraat/SAC, troebelheid en zuurstof sensors

Universele flowarmatuur
Flowfit CYA251

Flowarmatuur voor water, afvalwater en utiliteiten

CYA251
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
Toepassingsgebied

De Flowfit CYA251 is een flowarmatuur voor nitraat/SAC, troebelheid en zuurstofsensoren met een diameter van 40 mm. Optimale aanpassing aan uw leidingsysteem dankzij talloze beschikbare procesaansluitingen. Het robuuste materiaal is zelfs bestand tegen agressieve media en barre omgevingsomstandigheden; een terugslagklep beschermt uw proces tegen uitvallen en verhoogt de operationele veiligheid. Dankzij de nozzle met automatische reiniging profiteert u ook van langere onderhoudsintervallen.

De Flowfit CYA251 is een universele flowarmatuur voor:

  • Waterzuiveringsinstallaties:
    - Proceswaterbehandeling en -bewaking
    - Afvoerwaterbewaking

  • Drinkwater en proceswater:
    - Proceswaterbehandeling en -bewaking
    - Filterbewaking en filterspoeling

  • Utiliteiten in alle industrieën:
    - Proceswaterbehandeling en -bewaking
    - Koelwaterbewaking

Het instrument is geschikt voor:

  • Nitraat/SAC: alle meetbereiken

  • Zuurstof: alle meetbereiken

  • Troebelheid: middelste en hoge meetbereiken

Voordelen

  • Eenvoudige aanpassing aan uw systeem: procesaansluitingen voor vrijwel elke diameter beschikbaar.

  • Diverse montagemogelijkheden: geschikt voor installatie aan de leiding of tegen de wand.

  • Snelle meetwaarden: het geringe armatuurvolume verkort de sensorresponstijden.

  • Eenvoudig en veilig onderhoud: automatische sensorreiniging zonder procesonderbrekingen.

  • Robuust ontwerp: geschikt voor procesdrukken tot 6 bar (87 psi).