Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
De OUSTF10-sensor meet zwevende stoffen, emulsies en onmengbare vloeistoffen in procesvloeistoffen.

Inline-troebelheidssensor
OUSTF10

Meting van troebelheid en zwevende stoffen door strooilicht en absorptie

OUSTF10
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
Overzicht specificaties

  • Measurement range

    0 to 200 FTU
    0 to 200 ppm DE

  • Process temperature

    0 to 90 °C (32 to 194 °F) continuous
    Max. 130 °C (266 °F) for 2 hours

  • Process pressure

    Max. 100 bar (1450 psi)
    (depending on flow through assembly)

Toepassingsgebied

De OUSTF10-strooilichttroebelheidssensor wordt gebruikt voor het meten van zwevende stoffen, emulsies en onmengbare vloeistoffen in procesvloeistoffen. Deze levert u alle gewenste informatie van productzuiverheid tot filterverstopping. Hierdoor krijgt u meer controle over de kwaliteit van uw producten en processen. De OUSTF10 is klaar voor elk soort omgeving, van zeer hoge temperaturen, gevaarlijke omgevingen (ATEX, FM) tot hygiënische processen (CIP/SIP).

De OUSAF10-sensor meet troebelheid voor:

  • Kwaliteitscontrole / zuiverheidsbewaking

  • Filterbewaking

  • Bewaking van condensaat

  • Troebelheid in brouwerijen

  • Lekkagedetectie warmtewisselaar

  • Troebelheid in pekelwater

Met zijn internationale goedkeuringen voor explosieveiligheid, zoals ATEX en FM, is de sensor geschikt voor gebruik in gevaarlijke omgevingen.

Voordelen

  • Nauwkeurige en zeer gevoelige zuiverheidsbewaking voor een betere productkwaliteit

  • Laag-onderhoudssensor met een lange levensduur en stabiele werking

  • Optioneel long-pass NIR-filter voor het minimaliseren van kleurgerelateerde meetfouten

  • Betrouwbare detectie van warmtewisselaarlekkages

  • Geschikt voor reiniging ter plaatse (CIP) en sterilisatie ter plaatse (SIP)

  • Goedgekeurd voor gebruik in gevaarlijke omgevingen

Extended selectie

  • High-end producten

  • Functioneel en uiterst doelmatig

Technische topkwaliteit

Eenvoud

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products