E-direct producten: Eenvoudig te selecteren producten van hoge kwaliteit om online te bestellen. Deze producten bieden basismogelijkheden voor de meest economische oplossing voor uw toepassing.

E-direct Shop

Absolute and
gauge pressure
Cerabar PMP131

Cost-effective pressure transducer with metal sensor for measurement in gases, steam or liquids

  • Cerabar PMP131 ©Endress+Hauser

The Cerabar PMP131 is a price-attractive compact pressure transmitter with piezoresistive sensor with metallic measuring diaphragm for absolute and gauge pressure measurement.

Voordelen

  • Compact pressure transducer

  • Overload-resistant sensor up to 400bar

  • Small flush mounted process connections

Toepassingsgebied

Pressure transducer for measuring absolute pressure and gauge pressure in gases, vapors, liquids and dusts.

  • Process connections: Threads

  • Process temperature: -25 to +70°C (-13 to +158°F)

  • Pressure:-1/0 up to +400bar (-15/0 up to +6000psi)

  • Accuracy: ±0.5%

  • International explosion protection certificates, SIL, marine approvals

Kenmerken en specificaties

Documenten/handleidingen/software

Accessoires/Spare parts

Voorganger / Opvolger

Voorganger: PMS131

Opvolger: Cerabar PMP21, Cerabar PMP11