Optimalisatie van het stoomverbruik voor efficiëntie en veiligheid
Nauwkeurige meting van stoomverbruik en kwaliteitsparameters om de prestaties van de warmtewisselaar te optimaliseren
Optimaliseren van het stoomverbruik is een voortdurende uitdaging in utiliteiten. Het stoomverbruik is een belangrijke kostenfactor. Daarom moet niet alleen aanschaf en gebruik van stoom nauwlettend in de gaten worden gehouden, maar moeten de beheerders van de installatie er ook naar streven dat stoom 100% droog verzadigd is om de warmteoverdracht naar de kernprocessen te optimaliseren en tegelijkertijd de warmtewisselaar, het leidingwerk en de instrumenten te beschermen tegen vocht en drukpieken. Met de technologieën en expertise van Endress+Hauser kunt u aan deze meervoudige eisen voldoen.
90%
Dryness fraction results in 5% additional measuring error in volume and mass with traditional DP and vortex meters, and 10% lost energy
Hoe kunnen we helpen
Of het nu gaat om het betrouwbaar meten van uw stoomverbruik of het bepalen van de meest relevante efficiëntie-KPI's, Endress+Hauser is de perfecte partner voor een optimaal stoombeheer. Ons omvangrijke assortiment aan meetinstrumenten en bewakingssystemen zorgt ervoor dat de stoom uw processen 100% droog verzadigd bereikt voor een efficiënte warmteoverdracht en een optimale veiligheid van de apparatuur.
Voor een nauwkeurige massa- en energiebalans van uw stoomsysteem zorgen met correcte metingen, inline gecompenseerd door de droogtefractie met behulp van 2-draads technologie
Aan de normen voor energiebeheer (ISO 50001) en milieubeheer (ISO 140001) voldoen door gebruik te maken van instrumenten van Endress+Hauser met ingebouwde diagnostiek, verificatie en bewaking (Heartbeat Technology)
Directe meting van natte en droge stoom, gecompenseerd volgens internationale normen (IAPWS- IF97/ASME)
Directe meting van natte en droge stoom, gecompenseerd volgens de internationale normen IAPWS- IF97/ASME
Efficiëntie controleren en verbeteren door de energie te bewaken die aan het proces wordt doorgegeven
Applications
Nauwkeurige, betrouwbare meting van alle procesvariabelen
Het efficiënt gebruik van stoom in een industrieel proces hangt af van de nauwkeurige meting en bewaking van meerdere procesparameters.
Onze ervaring in de praktijk
Endress+Hauser biedt een uitgebreid assortiment meetinstrumenten voor alle stoomprocesvariabelen, waaronder flow, druk, temperatuur, analyse en niveau, waarmee de warmte van stoom efficiënt kan worden toegepast in uw processen.
Detecteer natte stoom en meet de droogtefractie met een berekening van de stoommassa en de energie met behulp van de multivariabele vortex-flowmeter Proline Prowirl F 200
Bewaak de druk van de toegevoerde stoom met sensoren als de Cerabar M PMP51
Controleer de temperatuur van de toegevoerde stoom met onze robuuste Pt100-weerstandsthermometers als de Omnigrad TR15 en TH15
Bepaal de kwaliteit van het condensaat met onze Turbimax-troebelheidssensoren, of met onze Condumax-geleidbaarheidssensoren, om na te gaan of het condensaat kan worden hergebruikt om de kosten van chemicaliën te verminderen
Warmtewisselaars kunnen kwetsbaar zijn voor lekkage. Als er stoom vrijkomt, houdt dat risico's in voor zowel het personeel als de producten.
Onze ervaring in de praktijk
Met de technologieën van Endress+Hauser kunnen warmtewisselaars beter worden beschermd en kan er snel worden ingegrepen in het geval van een storing.
Ga na of warmteoverdrachtoppervlakken intact zijn door de troebelheid van het condensaat met onze Turbimax-sensoren te controleren
Optimaliseer de beschikbaarheid en beperk productieverliezen tot een minimum met onmiddellijke probleemdetectie
Controleer de droogtefractie van de stoom bij de inlaat van de warmtewisselaar om het risico van beschadiging of vernieling van de warmtewisselaar door waterslag te verkleinen
Controle van de efficiëntie van de warmtewisselaar
De efficiëntie van de warmtewisselaar kan afnemen zowel een opeenhoping van magnetiet of andere materialen aan de stoomzijde, of door een opeenhoping van gedegenereerd product aan de productzijde, met aanzienlijke gevolgen voor de kosteneffectiviteit.
Onze ervaring in de praktijk
Memograph M van Endress+Hauser biedt een energie- en applicatiedatamanager voor de realtimebewaking en visualisatie van het verbruik en de energieprestaties van warmtewisselaars.
Bewaak de prestaties van de warmtewisselaar in realtime
Spoor afwijkingen in de efficiëntie van de warmtewisselaar op
Optimaliseer ingrepen voor een maximale productefficiëntie en betrouwbaarheid
Een grote uitdaging voor beheerders van utiliteitsinstallaties is ervoor te zorgen dat de metingen die worden gebruikt om de efficiëntie van het stoomverbruik te bepalen, betrouwbaar zijn.
Onze ervaring in de praktijk
Endress+Hauser biedt een Energy Measurement Proving Service om de nauwkeurigheid van stoomverbruikefficiëntiemetingen te controleren en te bevestigen. Onze technische experts controleren niet alleen alle onderdelen van de energiemeetkring, maar geven ook duidelijke aanbevelingen om de meetnauwkeurigheid te verbeteren en voeren ter plaatse kalibraties en controles van uw procesinstrumenten uit met minimale of geen procesonderbrekingen.
Vertrouw op de bewezen nauwkeurigheid van stoommetingen in de gehele energiemeetkring
Optimaliseer uw stoomverbruik en kwaliteit voor een betere productie-efficiëntie
Verminder uitvaltijden en verhoog de veiligheid door problemen vroegtijdig op te sporen
Een diepgaande kennis van energie- en utiliteitsbeheer en van uw dagelijkse uitdagingen ligt aan de basis van ons product- en dienstenaanbod voor stoom. We bieden een uitgebreid assortiment van nauwkeurige en betrouwbare meetinstrumenten voor alle procesvariabelen, samen met diensten en oplossingen die u volledige transparantie bieden en ervoor zorgen dat u voldoet aan de normen voor energie- en milieubeheer. Kies Endress+Hauser voor een veilig, beschikbaar, transparant en efficiënt stoomverbruik.
5 tot 15%
typische besparingen op energieverbruik door alomvattende oplossingen voor energiemonitoring
24/7
operationele veiligheid gedurende de gehele levenscyclus van het stoomsysteem
Meer dan 60
jaar ervaring in utiliteiten
Browse door ons programma!
Analyse
Analyse
Water, dranken, zuivelproducten, chemicaliën of farmaceutische producten moeten dagelijks geanalyseerd worden. Kies het apparaat dat het beste past bij uw procesbehoeften uit ons uitgebreide productportfolio.
Flowmeter
Flowmeter
Water, aardgas, stoom, minerale olie, chemicaliën zijn enkele van de vloeistoffen die dag in dag uit gemeten moeten worden. Selecteer de flowmeter die het beste past bij wat uw proces nodig heeft.
Niveau
Niveau
Continue niveaumeting en niveauschakeling in vloeistoffen en stortgoed
Druk
Druk
Veelzijdige instrumenten voor procesdruk, drukverschil, niveau en flow.
Software
Software
Naast alle relevante meet- en systeemtechnologieën bieden wij ook passende software aan voor alle industrietakken die ervoor zorgen dat uw bedrijfsprocessen optimaal functioneren.
Systeemcomponenten
Systeemcomponenten
Applicator
Temperatuurmeting
Temperatuurmeting
Thermometers en transmitters voor de procesindustrie
Instrumentatieservices
Instrumentatieservices
Maximaliseer de prestaties van de fabriek, minimaliseer OPEX, verhoog de productietijd, alles in overeenstemming met de voorschriften. Werk samen met Endress+Hauser instrumentatieservices.
Gerelateerde verhalen
Efficiency
Utiliteitsbeheer en energieoptimalisatie
Water, door verhitting omgezet in stoom, is het levensbloed van een installatie. Om efficiëntie en veiligheid te garanderen, zijn de integriteit van de ketelapparatuur en de betrouwbaarheid van het regelsysteem van cruciaal belang.
U hebt doeltreffende manieren nodig om het energieverbruik te verminderen en tegelijk een hoge beschikbaarheid en efficiëntie van uw ketel te garanderen. Bekijk onze nauwkeurige en betrouwbare meet- en bewakingsoplossingen.
Steam distribution closely monitored for process efficiency
To solve your daily challenges Endress+Hauser offers a complete portfolio of measurement and monitoring solutions to improve the availability and efficiency of your steam distribution system.
Water & afvalwater: Beschermen – conserveren – verbeteren
Water & afvalwater: Beschermen – conserveren – verbeteren
Endress+Hauser heeft het vertrouwen om u te helpen bij het realiseren van uw bedrijfsdoelen door de hele waterkringloop, door het combineren van een innovatieve productreeks meetinstrumenten, expertservices en industrie-expertise.
Power & Energy: empower de toekomst
Power & Energy: empower de toekomst
U voorziet de wereld van energie - wij leveren u applicatie-knowhow voor uw energiecentrale, waaronder: stoom, STEG-centrales, energieterugwinning, waterkracht en P2G.
Food & Beverage: Vertrouwen in kwaliteit
Food & Beverage: Vertrouwen in kwaliteit
Uw partner om te voldoen aan de internationale hygiënevoorschriften, om een consistente productkwaliteit en beschikbaarheid van installaties te garanderen en tegelijkertijd de hulpbronnen te sparen en de kosten te verlagen.
Wij letten op uw privacy
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .