Opslag en distributie in de olie- en gasindustrie, veilig en efficiënt
Maximaliseer prestaties en minimaliseer risico's met betrouwbare meting, bewaking en automatisering
Opslag en distributie in de olie- en gasindustrie staan onder druk van tegenstrijdige belangen. Door hevige concurrentie op de markt ligt de nadruk meer dan ooit op efficiëntie. De tankinhoud moet worden geoptimaliseerd, de voorraden strikt bewaakt en de processen voor het laden en overladen geoptimaliseerd. Dit brengt verhoogde risico's voor de exploitanten en het milieu met zich mee. Daarom is het van groot belang dat de operationele veiligheid wordt gewaarborgd. Met instrumenten van Endress+Hauser kan de veiligheid op eenvoudige wijze worden verhoogd en kunnen prestaties worden verbeterd.
75%
of the world tanker fleet are being independently owned. In addition, in the natural gas transport and storage network, nearly all is transported through interstate pipelines owned by at least 70 to 80 companies to over several hundred underground storage facilities. As a result, the storage and transportation represent a labyrinth needing rigorous inspections, compliance standards, and regulations.
Van nauwkeurige en efficiënte silo- en tankmetingen tot uiterst nauwkeurige custody transfer- en terminalautomatisering, Endress+Hauser biedt een compleet assortiment technologieën en installaties, die in combinatie met schaalbare softwarepakketten uniforme bedienings- en veiligheidsconcepten bieden voor hoge prestaties en toch eenvoudige en veilige operaties.
In overeenstemming met internationaal erkende normen en aanbevelingen, zoals API, OIML, SIL, IP, NORDSOK, NACE
Productlijnen gecertificeerd volgens normen voor gevaarlijke omgevingen, zoals ATEX, FM, TIIS Safety by design
Geavanceerde technologieën (IEC 61508 SIL 2 en SIL 3 voor homogene redundante toepassing)
Applications
Nauwkeurige, veilige custody transfer-meting
Laad- en losprocessen kunnen aanleiding geven tot geschillen over zowel kwantiteit als kwaliteit. Dergelijke situaties kunnen worden vermeden met onze gecertificeerde custody transfer-meetoplossingen.
Onze ervaring in de praktijk
De coriolis-flowmeters van Endress+Hauser zijn zeer nauwkeurig en betrouwbaar, kunnen meerdere parameters meten en behoeven nauwelijks onderhoud en herkalibratie. De overdrachtscapaciteit kan worden verhoogd met gegarandeerde transparantie, nauwkeurigheid en veiligheid in het proces.
Vergroot het verwerkingsvolume met grotere meters
Laad veiliger dankzij hogere tolerantie van lucht-gasinhoud dan met mechanische meters
Verbeter de prestaties en de efficiëntie van de fabriek
Verhoog de operationele kwaliteit zowel bij het opstarten als op de lange termijn met onze inbedrijfstellingsdiensten
Foutgevoelige volume-naar-massa-berekeningen en luchtinsluitingen in de brandstof kunnen van het meten van bunkerbrandstof een duur en onzeker proces maken.
Onze ervaring in de praktijk
Door de traditionele hoeveelheidsmeetsystemen te vervangen door bunkerbrandstofmeetsystemen, zoals de coriolis-flowmeter van Endress+Hauser, kan de transparantie worden vergroot. Meerdere procesparameters kunnen tijdens het bunkeren gelijktijdig via een bedieningspaneel worden bewaakt. Bovendien worden luchtinsluitingen gecorrigeerd in de meting tijdens het legen van de tank.
Verhoog de winst
Verbeter de meetresultaten
Zorg voor vertrouwen tussen kopers en leveranciers
Geoptimaliseerde overvulpreventie voor opslagtanks
Bij het verwerken van brandbare of petrochemische producten kan het overlopen van tanks tot grote risico's leiden. Overvulpreventiesystemen spelen een belangrijke rol bij het beperken van dergelijke risico's.
Onze ervaring in de praktijk
Endress+Hauser heeft samen met Rockwell Automation een voorgeconfigureerde oplossing ontwikkeld met onafhankelijke veiligheidscertificering voor de gehele veiligheidskring van de instrumentatie, van meting en bewaking tot elementcorrectie. De oplossing voldoet aan de best practices in de industrie en aan de normen API 2350 en IEC 61511.
Vergroot de betrouwbaarheid en verminder het operationele risico
Optimaliseer de engineerings- en inbedrijfstellingstijd
Marktevolutie, hevige concurrentie, veranderingen in de regelgeving en de sociale omgeving dragen allemaal bij tot een toenemende behoefte aan automatisering van terminals.
Onze ervaring in de praktijk
Endress+Hauser biedt automatiseringssystemen voor terreinen van elke schaal en voor alle toepassingen, van laadperrons voor trucks, treinen binnenschepen en zeeschepen tot depots en terminals, inclusief het beheer van processubsystemen en verbindingen met bedrijfssystemen.
Verlaag de installatie-, exploitatie- en onderhoudskosten
Maak gebruik van custody transfer-meetskids die voldoen aan API en MID
Verhoog de nauwkeurigheid voor een beter volume en een betere massa
Verbeter de veiligheid van uw opslag- en distributieruimten
Maak kennis met onze expert
Kennis is één ding, maar het gaat allemaal om mensen.
Voordelen
Wij optimaliseren voortdurend onze processen en maken gebruik van innovatieve technologieën die ons in staat stellen de grenzen op het gebied van de meet-, regel- en automatiseringstechniek te verleggen. Klanten profiteren van veilige en efficiënte oplossingen.
< 5 minuten
voor het prooftesten van 16 tanks
Meer dan 17
jaar functionele veiligheidsnormen IEC 61508 (kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid) toegepast
Onze oplossing voor de overloopbeveiliging van tanks met onafhankelijke alarmsignalen op hoog niveau werd geïnstalleerd in het Midden-Oosten en heeft onze klant geholpen de risico's op belangrijke gevaren te minimaliseren.
Eenvoudige producten
Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Water, dranken, zuivelproducten, chemicaliën of farmaceutische producten moeten dagelijks geanalyseerd worden. Kies het apparaat dat het beste past bij uw procesbehoeften uit ons uitgebreide productportfolio.
Flowmeter
Flowmeter
Water, aardgas, stoom, minerale olie, chemicaliën zijn enkele van de vloeistoffen die dag in dag uit gemeten moeten worden. Selecteer de flowmeter die het beste past bij wat uw proces nodig heeft.
Niveau
Niveau
Continue niveaumeting en niveauschakeling in vloeistoffen en stortgoed
Druk
Druk
Veelzijdige instrumenten voor procesdruk, drukverschil, niveau en flow.
Software
Software
Naast alle relevante meet- en systeemtechnologieën bieden wij ook passende software aan voor alle industrietakken die ervoor zorgen dat uw bedrijfsprocessen optimaal functioneren.
Systeemcomponenten
Systeemcomponenten
Applicator
Temperatuurmeting
Temperatuurmeting
Thermometers en transmitters voor de procesindustrie
Gerelateerde verhalen
Veiligheid
Betere alternatieven voor mechanische meters
Het is tijd om verouderde mechanische meters en andere verouderde meetinstrumenten te vervangen door instrumenten die onder alle procesomstandigheden betrouwbaar presteren. Bekijk enkele goede alternatieven.
Zorg voor procesveiligheid in de gehele waardeketen van aardgas
Maximaliseer de procesveiligheid met onze best passende instrumenten en oplossingen voor aardgas en LNG, waaronder verwerking, transport, opslag en distributie.
Optimaliseer uw hulpbronnen en maximaliseer uw plant performances. Lees meer!
Food & Beverage: Vertrouwen in kwaliteit
Food & Beverage: Vertrouwen in kwaliteit
Uw partner om te voldoen aan de internationale hygiënevoorschriften, om een consistente productkwaliteit en beschikbaarheid van installaties te garanderen en tegelijkertijd de hulpbronnen te sparen en de kosten te verlagen.
Life Sciences: De hartslag van de life-sciences
Life Sciences: De hartslag van de life-sciences
Vertrouw op een betrouwbare partner die u helpt om operational excellence te bereiken
Wij letten op uw privacy
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .