E-direct producten: Eenvoudig te selecteren producten van hoge kwaliteit om online te bestellen. Deze producten bieden basismogelijkheden voor de meest economische oplossing voor uw toepassing.

E-direct Shop

Wateranalyse-panelen

Modulaire panel solution voor een betrouwbare en veilige monitoring van de waterkwaliteit in alle industrieën

Water panelen zijn de perfecte oplossing, daar waar directe installatie van meetinstrumenten moeilijk of niet gewenst is.
Ze zijn uitgerust met digitale Memosenstechnologie die voorziet in alle nodige meetsignalen voor procesbeheersing en diagnostiek. Een verscheidenheid van beschikbare monstervoorbereidingen en parameters maakt perfect maatwerk voor al uw processen mogelijk.. Alle panelen zijn eenvoudig te installeren, in bedrijf te nemen en te bedienen en kunnen naar wens worden gecombineerd dankzij hun modulaire opbouw.

Uw voordelen

  • Applicatie- en klantspecifieke oplossing

  • Betrouwbare en veilige werking op basis van relevante voorschriften en Europese normen

  • Ruimtebesparende opstelling

  • Modulair, schaalbaar en eenvoudig in te bouwen

  • Hoge beschikbaarheid van de installatie, eenvoudige kalibratie en gebruiksvriendelijk onderhoud dankzij Memosens technologie

  • Één transmitter voor alle parameters mogelijk met Liquiline meerkanaals controllers

Gemakkelijk onderhoud, korte stilstandtijden

Afhankelijk van uw proces, komt de monsterstroom via de bypass van de drukleiding of via een aparte pomp. Elk meetpunt heeft een directe verbinding met de monsterstroom, die bovendien afzonderlijk kan worden aangepast voor de respectievelijke parameters en losgekoppeld voor onderhoud van de sensoren. Dit maakt eenvoudige onderhoud van de meetsystemen mogelijk op het terrein met slechts een korte onderbreking van de metingen.

Minimaliseren van werktijd, bij maximale procesveiligheid

Alle panelen kunnen worden voorzien van Liquiline multiparameter controllers.
Deze maken het gebruik van vooraf gekalibreerde sensoren met Memosens technologie mogelijk, die de werktijd aan uw proces opmerkelijk minimaliseren. Beter nog, het goed doordachte bedieningsconcept zorgt voor maximale gebruiksvriendelijkheid en procesveiligheid.

Meet een groot aantal parameters

  • pH/Redox

  • Geleidbaarheid

  • Opgelost zuurstof

  • Troebelheid

  • Chloor

  • Nitraat

  • Sum Parameters (BOD, COD, TOC, SAC)

  • Kleur- en fotometrische metingen

Andere parameters zijn op aanvraag beschikbaar.

Toepassingsgebied

Wateranalysepanelen monitoren een breed scala van parameters in alle industrieën en hun utilities, bijvoorbeeld in de volgende toepassingen:

  • Proceswater

  • Waterbeheer - afvalwatertoezicht

  • Monitoren van waterstromen

  • Ontzilting

  • Reverse osmose bewaking

  • Monitoring van chlorering en dechlorering

  • Lekwater bewaking (stortplaats)

  • Oppervlaktewaterbewaking

  • Drankproductie

  • Verwerking chemische pulp

Toepassingen

  • Modulaire panel solution voor een betrouwbare en veilige monitoring van de waterkwaliteit in alle industrieën ©Endress+Hauser

    Watermonitoringpanelen zorgen voor alle benodigde meetsignalen voor procescontrole en diagnostiek

Succesverhalen

Online tools