E-direct producten: Eenvoudig te selecteren producten van hoge kwaliteit om online te bestellen. Deze producten bieden basismogelijkheden voor de meest economische oplossing voor uw toepassing.

E-direct Shop

Belastinggebaseerde biologische behandelingsoplossing Liquicontrol CDC80

Efficiency verbeteringen en kostenbesparingen voor rioolwater-/afvalwaterzuiveringsinstallaties

Liquicontrol CDC80 is de oplossing voor een betrouwbare en veilige afvoer in combinatie met energie- en kostenbesparingen in uw rioolwater-/afvalwaterzuiveringsinstallatie. Het biedt dynamische, belastingsgebaseerde controle van de biologische behandeling en van de flocculantpompen tijdens fosfaateliminatie. Liquicontrol kan meerdere biologische stadia controleren op hetzelfde moment en zorgt voor een naadloze en snelle integratie in uw bestaande systemen dankzij de digitale bus en remote technologieën.

Efficiënte en betrouwbare afbraak van nutriënten

Een actieve controller herkent de snelheid van verandering van het nitrificatie proces,en bepaalt dus het directe gedrag van de biologie in intermitterende fasen. De Liquicontrol past dynamisch het zuurstof setpoint aan ten opzichte van de concentratie nutriënten. Simpel gezegd: een hoge belasting is gelijk aan een hoog zuurstof setpoint en lage belasting is gelijk aan een laag zuurstof setpoint. In het geval van continu draaiende blowers, wordt een feed-forward controle strategie gebruikt: dit compenseert voor snelle veranderingen in de belasting via voorspellende waarden.

Belastingsafhankelijke, chemische fosfaat eliminatie

De Liquicontrol maakt gebruik van continue flow- en fosfaat meting om uw doseerpomp te sturen en zo een efficiënte fosfaatverwijdering te garanderen. Het kan dus snel flocculantdosering aanpassen in het geval van wisselende belastingen of flows. Dit garandeert de meest efficiënte fosfaatomzetting, waardoor u minder flocculant gebruikt en dus kosten reduceert. Bovendien voorkomt geoptimaliseerd flocculant doseren toename van zouten van de biologie en toenemende hoeveelheden slib.

Procesbetrouwbaarheid en -controle

Dankzij de voortdurend gemeten waarden en de signaalvalidering, garandeert Liquicontrol een stabiele werking van de installatie en betrouwbare ontlading van de installatie. Als een gemeten waarde of zelfs een blower faalt, dan schakelt het systeem de getroffen regelkringen in een overeenkomstige veiligheidstaat en stuurt fout- of waarschuwingsberichten. De oorspronkelijke installatie-instellingen kunnen op elk gewenst moment via de keuzeschakelaar worden hersteld. Zelfs na installatie van Liquicontrol , heeft het personeel te allen tijde de volledige controle over het proces .

Eenvoudige integratie in bestaande installaties

Liquicontrol is ontworpen als een modulair uitbreidbaar systeem, met een architectuur voornamelijk gebaseerd op een programmable logic controller (PLC) en individuele signaalinterfaces. Verkrijgbaar als stand-alone oplossing of decentraal in verschillende behuizingsconfiguraties, deze flexibiliteit zorgt voor een snelle en eenvoudige integratie in bestaande procescontrolesystemen, alsmede opname van bestaande instrumentatie.

Makkelijk te gebruiken remote access

Met behulp van veldbustechnologie, zendt Liquicontrol alle externe meetgegevens naar een centraal punt zoals uw controlekamer. Dit maakt eenvoudige monitoring van de processen en aanpassing van de regelingen mogelijk. Bovendien is procesbewaking via beveiligde VPN bijzonder snel en eenvoudig. Hierdoor kunnen de medewerkers van de zuiveringsinstallatie de gemeten waarden en parameters beheren, ongeacht de locatie en weersomstandigheden.

Liquicontrol tools

  • Zuurstofcontrole met automatische herkenning van de belasting en aanpassing van de concentratie

  • Gelijktijdige controle van meerdere biologische stadia

  • Validering van de procestechnologie

  • Lokale, op zichzelf staande besturing of integratie in bestaande PCS

  • Continue of intermitterende werking van de biologische fase van basisbelasting tot piekbelasting

  • Voorspellende regelingstrategieën voor het afzwakken van belastingspieken

  • Spoelbelasting voor lange denitrificatie fasen

  • Belastingsafhankelijke, chemische fosfaat eliminatie

  • Remote access

Liquicontrol - meettechniek

  • Zuurstofmeting

  • Ammonium- en nitraatmeting

  • Fosfaatmeting

  • Flowmeting

Liquicontrol - services

  • Inbedrijfname

  • Optimalisatie tijdens bedrijf

  • Applicatietrainingen

  • Remote onderhoud

Meetpunten

  • ©Endress+Hauser
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
Gerelateerde onderwerpen

Online tools